產品專屬標準(C 類標準)的概述

產品標準

產品專屬標準(C 類標準)的概述

C 類標準是產品標準;包含參照 B 類標準對於特定機械設備的詳細要求。由兩個機構負責擬訂這些標準,CEN 負責制訂歐洲標準,CENELEC 負責制訂電氣法規。

最重要的 C 類標準

沖壓機械  
工具機安全 – 沖壓機械 – 第 1 部分:一般安全要求 EN ISO 16092-1
工具機安全 – 沖壓機械 – 第 2 部分:機械式沖壓機械的安全要求 EN ISO 16092-2
工具機安全 – 沖壓機械 – 第 3 部分:液壓沖壓機械的安全要求 EN ISO 16092-3
工具機安全 – 沖壓機械 – 第 4 部分:氣動沖壓機械的安全要求 EN ISO 16092-4
折床 EN 12622
塑膠及橡膠機具 EN 289
工業機器人   
第1部份機器人。第2部分機器人系統與整合 EN ISO 10218-1/2
協作機器人 ISO TS 15066
綜合加工機    
工具機安全 – 加工中心、銑床、傳輸機 – 第 1 部分:安全要求 EN ISO 16090-1
紡織機械設備 EN ISO 11111-1至-7
木工機械 EN ISO 19085-1至17
雷射加工機 EN ISO 11553-1至-3
包裝機器 EN 415-1至-10
造紙機  
機械安全 – 印刷與紙張加工機設計和建構的安全要求 EN 1010-1至-5
機械安全 – 造紙與加工機設計和建構的安全要求 EN 1034-1至-16
熱成型機 EN 422、EN 12409
車床 EN ISO 23125
金屬壓鑄設備 EN 23063                     
連續搬運設備(輸送裝置) EN 619                                   
動力操作閘門 EN 12453               
工業卡車 EN ISO 3691-1至6
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位