制動控制設備

安全制動控制的安全繼電器PNOZ s50

安全繼電器PNOZ s50

採用安全制動和保持制動的應用需要可靠制動監控。這可消除對於使用者的潛在危害 – 即使在驅動器處於斷電狀態時。採用獨立式安全繼電器 PNOZ s50,Pilz 可提供用於控制兩個安全制動的經濟實惠解決方案,安全等級高達 EN ISO 13849-1 的類別 PL e。

在安全繼電器PNOZ s50上,暫時性過激之後會電壓下降,而相對應的參數可由您進行設定。所產生的短通風時間有助於使得您的應用更加節能。一方面,安全制動控制使得能夠在緊急情況下進行快速切換。另一方面來說,它能確保在正常操作時提供慢速、低磨損的切換,並因此降低維護需求。

安全和非接觸式制動 – 您能獲得的優勢

  • 在啟動兩個制動 (保持制動或安全制動) 時,最多能達成EN ISO 13849-1標準的PL e的最高安全性
  • 每個安全制動最高至 4.5 A 的非接觸式技術,能達成更短的反應時間和永續性解決方案
  • 不會磨損的制動
  • 能快速或慢速關閉電源電路,因此能達成高安全等級和低制動器磨損
  • 透過顯示內容提供快速診斷
  • 安全、數位輸入能提供不受製造商限制的制動控制

安全繼電器PNOZ s50的特色

安全繼電器PNOZ s50的特色
  • 使用旋鈕輕鬆進行選單導覽
  • 設定參數和診斷訊息會顯示在顯示器上
  • 安全繼電器含有2-pin、24 V DC的安全電子數位輸出,每個分別為4.5 A
  • 透過暫時過激和後續電壓降低,能縮短流程時間

重力負載軸應用

安全繼電器 PNOZ s50 可用於許多應用領域,以安全控制制動。例如在舞台技術中、在工具機上、在折床上、在包裝機上、在測試台技術上、在材料處理技術,或在能源和環境技術上。

具備 Z 軸的機器

舉例來說,下列機器具有 Z 軸:

  • 裝載和卸載龍門架
  • 棧板堆疊機
  • 銑床
  • 機器人軸
  • 升降裝置
  • 具備閥門/氣動/液壓的機器
  • 絞車
重力負載軸應用

在鋼索絞盤的舞台技術應用

在某些應用中,可能必須以第二個制動搭配保持制動,以提供充足防護。在舞台技術領域中,例如以雙制動器操作的鋼索吊車。PNOZ s50 可安全控制兩個功能強大制動,而無需使用接點

在鋼索絞盤的舞台技術應用

油壓升降台的應用

油壓升降台具有重力負載軸的起重裝置。舉例來說,在汽車生產的最後組裝期間使用。當員工在垂直軸上工作時,必須遵守機械指令的多項規定。

油壓升降台的應用

我們的產品系列:制動控制設備

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援