自動化方面的安全性

享有安全自動化

自動化有許多優點,現今世界各地許多產業皆已使用。在您將機器或甚至整個製造與生產設施自動化時,您不僅可以簡化程序,而且可以提高品質和產能。

不過,在工業自動化方面,安全層面經常被忽視,而不僅僅是損害員工利益。材料和工具的損壞,以及隨之發生的機器停工時間,都是負面後果的一部分。當人員受傷時,情況更糟。
此外,若國家檢驗確立不符合簡單安全標準,則不可避免將關閉整個工廠。需要對安全措施進行快速且昂貴投資,才能使工廠回復運作。

若有 Pilz 作為您的合作夥伴,則這樣的情況可避免。我們知道哪些要求對於安全自動化很重要,並樂於為您提供實作和解決方案支援。因為在遵守機械安全要求方面,許多國家具有規章,範圍從不具約束力的建議到強制性法律皆包含。

我們樂於為您在安全自動化方面的挑戰提供支援。

實現安全自動化的七個步驟

我們的檢查清單可提供實現安全自動化的合適簡介:

  • 您是否瞭解您所在產業的相關標準?
  • 您的產業適用哪些安全標準?
  • 在您所在國家中,必需符合哪些機械安全法律?
  • 您是否熟悉機械指令,以及如何加以應用?
  • 出口機械設備時,您必須考慮哪些法律?
  • 您的機器是否具有有效合規性評估和 CE 標章?
  • 您是否使用合適的安全技術?

安全自動化的優點

渴望安全是人類的基本需求。感到安全的員工更有效率且生產力更高。因此,安全對您公司的成功具有長遠的影響。透過最佳使用安全技術,工廠與機械也能夠平穩運行,由此提高生產品質。

安全自動化的優點概述:

  • 提高產能 – 採用安全有效工作流程獲得更大成功
  • 減少缺勤 – 為您的員工提供更好的健康與安全保護
  • 使機器停工時間降至最少 – 具備整合診斷功能的安全系統,能夠在出現問題時快速進行故障排除
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援