Pilz 是個成功、獨立的家族企業,創新驅動力深植於我們的 DNA 中。將公司利潤再投資,確保能邁向進一步的成長。研發的投資額度超過 15%,展現出 Pilz 目標成為自動化技術領域中最創新公司的企圖心。
Pilz 擁有最先進的研發中心,可為我們的客戶開發 自動化解決方案。
熱情和創造力作為驅動力
Pilz 是個成功、獨立的家族企業,創新驅動力深植於我們的 DNA 中。將公司利潤再投資,確保能邁向進一步的成長。研發的投資額度超過 15%,展現出 Pilz 目標成為自動化技術領域中最創新公司的企圖心。
Pilz 擁有最先進的研發中心,可為我們的客戶開發 自動化解決方案。
「Pilz 已寫下工業歷史。」
「毫無疑問,Renate Pilz 的公司是我們國家旗艦中型公司之一:創新、立足於全球市場,而又在該地區內深耕。」
我們的產品和解決方案已在安全自動化技術方面確立。Pilz 已針對人員與機器之間的安全合作設立自動化標準。
無論是數位化或是工業資安:未來工廠要求的是新概念、新產品及新解決方案。一家敏捷公司的能力在於掌握創新想法,並使其適應市場且適合產業運用所需的能力。為確保隨時掌握最新資訊,Pilz 參與不同研究專案,並與各學院與大學密切合作。
在今年的漢諾威工業展上,Pilz、ARENA2036 及 SmartFactoryKL 的代表簽署了瞭解備忘錄(MoU) ,為未來的合作奠定基礎!
第一個聯合專案 是「ARENA-X」,用於資料空間的協作以及價值創造的示範與測試環境。目標:促進工業 4.0、Gaia-X 及 Catena-X 等技術的交流,以供在工業領域使用與應用。
我們期待新合作,以及令人興奮的專案!
作為研究園區 ARENA2036 的一部分,Pilz 關注自動化的未來:ARENA 代表針對新一代汽車的積極研究環境 (Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles)。資源效率高、具有競爭力的生產模式預期將於 2036 年之前出現,即汽車誕生 150 週年之際。
憑藉安全與自動化技術的專業知識,Pilz 在生產領域的研究園區中設有代表處,並正在開發針對安全防護模組化生產的解決方案。我們的目的是與業界其他夥伴合作,並研究構建這樣的生產系統、將其投入使用,並使其能夠合格在生產程序中實際使用。
Pilz 積極投入位於凱撒勞頓的技術先導計畫 SmartFactoryKL。該公司目前正致力於動態安全防護與安全領域的概念性解決方案。基於合作夥伴所開發出的概念,SmartFactoryKL 的研究人員構建例如在漢諾威工業展上所呈現的展示器。藉由參加 SmartFactoryKL 的執行委員會,Pilz 可以與合作夥伴討論研究內容,並由此影響研究方向。
Pilz 支援教學,並與各大學和研究所一起合作。在埃斯林根大學,我們贊助活動並參加例如用作公司、政客與學生之間交流想法和知識經驗的聚會場所的產業討論會。我們也為學士與碩士論文提供支援,並培養年輕人才。我們定期為想要瞭解創新生產程序幕後情況的那些學生組織 Pilz 據點參觀。
「我們的管理層相信混合式團隊的價值。當您將來自各大學的『新鮮』新知識與我們員工所累積的『較舊』知識結合時,一些相當奇妙的事情會發生。那就是創新發生的方式。」
在 Pilz,學生可以作為實習生或在職學生深入瞭解工作生活,或作為其學士或碩士論文的一部分,與我們合作進行令人興奮的專案。若您已獲得學位證書,則我們可以為您的職業生涯提供理想展開的機會。深入瞭解我們職缺的相關資訊或請您主動應徵!
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]