奧斯菲爾, 2023年11月9日

Pilz 的可程式小型控制器 PNOZmulti 2 具備 FSoE(= FailSafe over EtherCAT)連接 – 與靈活架構結合的安全資料傳輸

為了高效生產,應將安全概念無縫整合到機器概念中。因此,Pilz 的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 支援搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE(= FailSafe over EtherCAT)的開放式通訊系統 EtherCAT。因此,PNOZmulti 2 能夠同時傳輸控制與安全相關資訊提高生產效率。所以,PNOZmulti 2 現在可在連接安全相關工廠設備結構時,提供靈活、經濟實惠的擴充選項。

用於 EtherCAT 通訊的 Safety-over-EtherCAT:自軟體工具 PNOZmulti Configurator 版本 11.3 起,小型安全控制器 PNOZmulti 2 可輕鬆配置為 FSoE Master、FSoE Slave 以及 EtherCAT-Slave。EtherCAT FSoE 通訊模組與基礎主模組 PNOZ m B1 結合使用,可實現最多 4 個主控與主控連接,以及最多 60 個主控與從屬連接。如此,簡單即可採用現場總線 Fieldbus 層級的「單一電纜解決方案」實行與擴展靈活工廠設備結構。因此,經過認證的安全系統不僅可提供高度安全性,而且可提高工廠設備與機械的效率。

雷達和驅動巧妙交織在一起
採用 PNOZmulti 2 作為 FSoE Master,輕鬆即可實行與 Pilz 安全雷達感測器 PSENradar 和安全驅動技術 PMC(Pilz 運動控制)的安全相關網路連結 – 兩者皆具備 FSoE 功能。這裡也使用「單一電纜解決方案」,將支援 FSoE 的致動器和感測器靈活併入到網路中。作為 FSoE Master,PNOZmulti 2 在一台裝置中結合了對應用的所有安全功能進行監控(從 E-Stop 緊急停止和安全門到光柵),並建立與網路中安全從站 Slave 的連接。這可盡量減少接線工作量,並節省成本。全方位診斷選項也可減少機器停工時間,從而實現生產經濟。

定義了 Safety-over-EtherCAT (FSoE) 協定,以實現 EtherCAT 的安全資料傳輸。FSoE 使得能夠在 EtherCAT 通訊系統中傳輸安全與非安全相關資訊。因此,依據 IEC 61508,FSoE 適用於高達 SIL 3 的安全應用。

關於產品的更多資訊請參見:www.pilz.com/com

Pilz 的安全且可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE 的開放式通訊系統 EtherCAT。這使得可同時傳輸控制與安全相關資訊,從而提高生產效率。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz 的安全且可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE 的開放式通訊系統 EtherCAT。這使得可同時傳輸控制與安全相關資訊,從而提高生產效率。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz 的安全且可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE 的開放式通訊系統 EtherCAT。這使得可同時傳輸控制與安全相關資訊,從而提高生產效率。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡