監控繼電器的優先要務是保護人員和機械設備免於絕緣故障、殘餘電壓、過電壓、過電流、過載、溫度過載,以及監控靜態和真實功率。大幅減少人員和機器的危險情況,同時延長您工廠設備的使用壽命。節省成本且可保證生產週期效率。使用監控繼電器即可達成上述目標!
這些監控繼電器為多功能,並可一體適用於廣泛的應用方案。您可以使用PMD監控繼電器達成 IEC 60204-1 的規定,以確保您機器上的電氣設備的安全。
監控繼電器的優先要務是保護人員和機械設備免於絕緣故障、殘餘電壓、過電壓、過電流、過載、溫度過載,以及監控靜態和真實功率。大幅減少人員和機器的危險情況,同時延長您工廠設備的使用壽命。節省成本且可保證生產週期效率。使用監控繼電器即可達成上述目標!
這些監控繼電器為多功能,並可一體適用於廣泛的應用方案。您可以使用PMD監控繼電器達成 IEC 60204-1 的規定,以確保您機器上的電氣設備的安全。
若您重視電氣安全,請使用監控繼電器。監控:
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]