台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年10月30日

2018年國際自動化工業展(SPS IPC Drives):Pilz 為您帶來安全的感應器技術 - 讓您所有的感應完全自動化

今年於紐倫堡舉行的國際自動化工業展 (SPS IPC Drives) (2018年 11 月 27 - 29 日),Pilz 攤位亮點為感應器技術:展出適合感應器技術最多樣化應用的元件與完整解決方案。在紐倫堡將首次展出用於身體防護的全新安全光柵 PSENopt II。在驅動技術的創新 Pilz 運動控制 (PMC) 和全新「CECE – CE 標章認證專家」資格認證也將在展覽現場展出。

Pilz 智慧工廠將於展覽會上展示最新安全感應器技術。此模組化生產線已再次擴充並示範工業 4.0 的實際應用:因採分散式智慧控制、行動服務機器人、智慧診斷與視覺化和雲端連線,所以可生產各種批次尺寸 1 的產品 – 並加入安全性。
安全感應器技術擔任核心任務:從典型區域監控和安全門防護或人機協作到如品質控制診斷或機器操作等全新應用。

透過模組化安全系統的元件
,當個別元件連接以形成系統時將建立智慧與經濟解決方案:Pilz 將在紐倫堡推出模組化安全門系統,您可以建立安全門防護的專屬解決方案,即使在故障時也能夠快速診斷。動態壓力感測安全地墊 PSENmat 透過單一裝置中的虛擬按鈕提供監控功能。生產區域監控由安全雷射掃描器 PSENscan 執行。

安全光柵PSENopt II:新版適用於身體保護
Pilz 在鈕倫堡推出全新版本的安全光柵 PSENopt II。保護區域高度可達 1500 mm ,除了手指與手部保護外,現在也適用於高達最高安全等級 PL e 的身體保護。PSENopt II 的耐衝擊強度達 50 g,可耐受極端衝擊、振動和碰撞。高達 50 公尺的範圍與透過 LED 的簡易診斷也能確保以經濟的方式來監控危險區域。

多部 Pilz 服務型機器人模組運作中
搭配 Pilz 服務型機器人模組後,Pilz 就能大幅擴充其機器人產品組合。依照構建塊原則,使用者可組裝其個別服務機器人應用。Pilz 服務型機器人模組包括機械手臂控制模組操作模組及以軟體架構機器人作業系統 (ROS) 為基礎的軟體模組。在紐倫堡,Pilz 服務型機器人可以在各種應用中看到:例如雙手臂版本、與自動導引車 (AGV) 互動的行動裝置版本和智慧工廠和液壓操控的「小型沖壓機」中的取放料應用。

Pilz 運動控制:更高效能、更低成本
在紐倫堡展出的創新包括新世代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2。由於效能獲得提升,因此可提供更高週期次數與生產品質。除了大量介面與編碼器輸入外,用於資料安全防護的數位輸入/輸出和 USB 介面也可確保高度彈性。
純數位馬達回饋通訊協定 HIPERFACE DSL 目前可使用在伺服馬達 PMCtendo SZ 。這使得在頻率轉換器與馬達回饋系統之間可使用最少的連接纜線。因此伺服馬達 PMCtendo SZ 支援驅動技術中單纜線解決方案趨勢。這不僅能節省成本,同時節省空間並減少安裝作業。

全球 CE 專家資格
Pilz 拓展其培訓課程並自秋季起將推出「CECE – CE 標章認證專家」資格認證。獲 TÜV Nord 認證的國際資格可提供在全新、現有或修改機器上執行 CE 標章的專業知識。

2018年國際自動化工業展(SPS IPC Drives):Pilz 將在 9 館的 370 號攤位參展。
您可以在此取得更多關於 Pilz 攤位的資訊。

Pilz 在 SPS IPC Drives 2018 的展示焦點為安全感應器技術。
Pilz 在 SPS IPC Drives 2018 的展示焦點為安全感應器技術。

Pilz 在 SPS IPC Drives 2018 的展示焦點為安全感應器技術。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: