台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年3月29日

Pilz皮爾磁的安全雷射掃描器PSENscan擴充自動化產品組合─在2D系列中更具生產力

Pilz皮爾磁的新型安全雷射掃描器PSENscan能同時安全監控多達三個不同區域,大幅提高工廠設備的生產力。您可以依據主從模式準則串聯連接多達4台安全雷射掃描器,如此可以大幅減少佈線和設置的工作。PSENscan可自由設定警告區域和防護區域,而且能夠配合現有的條件,因此可以輕鬆整合到多樣應用。

Pilz皮爾磁藉由此可程式安全雷射掃描器產品系列擴充自動化產品組合:應用範圍從靜止區域的監控延伸到無人搬運車(AGV)和人機協同作業(HRC)。結合可程式小型控制器PNOZmulti或Pilz皮爾磁自動化系統PSS 4000中的控制器,即可擁有完整的一站式解決方案。

以低成本獲得高安全性
安全雷射掃描器能夠以275°的大範圍掃描角度提供二維表面監控:對於需要監控數個相鄰邊機器或AGV的應用,可減少裝置數量(相較於180°的掃描器)。不僅降低成本,並可增加應用的效益。
PSENscan可以儲存不同區域的設定,能靈活應用在各種狀況。例如,您可以在設置時定義安全區域和警告區域,並能配合目前正在處理的工件調整生產模式或區域。可以靈活配合多樣的結構條件,節省設置的時間和精力。

效能更高的掃描器
可同時監控多達三個獨立區域,並可設置多達70組可切換的設定,使應用更具生產力。串聯連接符合主從模式準則─可串接多達4台掃描器─因此可以大幅減少佈線與設置的工作。
此外,安全區域的防護區域範圍從3到5.5公尺,即使是大型區域,也僅需一部裝置就能涵蓋整個範圍。警告區域涵蓋20公尺的範圍,讓人員可以及時獲得警告(例如透過聲音訊號),或是讓機器反應(例如觸發減速)。如此可以防止應用停擺,同時提高安全性與生產力。

安全雷射自動化的彈性設計
軟體工具PSENscan Configurator可以用來設定PSENscan。乙太網路連接埠可用來將PSENscan連接到設定電腦。安全和警告區域及其他設定,都可以使用軟體工具進行彈性設定。安全雷射掃描器使用教導模式記錄其環境的固定障礙物,如此從一開始便能將這些障礙物從監控區域排除。這種做法可以簡化設置,並可縮短調試的時間。
因為可以將設定儲存在可交換式記憶體模組,如果您需要交換裝置,可以將現有的記憶體模組插入新的掃描器,而不需要進行重複設定。

靈敏度高,而且防塵
安全雷射掃描器PSENscan採用防護等級IP65的設計,不僅如此;裝置的整體結構都經過最佳化調整,可以偵測到灰塵顆粒觸發的錯誤並加以避免。裝置內建的顯示器上會顯示狀態或錯誤訊息(例如清潔提示)。如果警告區域或安全區域中有任何人員或物體,顯示器上會發出提示訊號,在遠距離即可輕鬆辨識各種狀況。因此PSENscan可確保高度的可用性。

您可以在此取得更多關於產品的資訊:www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz皮爾磁將在9館、D17攤位參展。更多關於Pilz皮爾磁的展出資訊:www.pilz.com/interpack

Pilz皮爾磁的新型安全雷射掃描器PSENscan可以安全監控多達三個不同區域。這款新型掃描器可以大幅增加雷射型應用的生產力。

Pilz皮爾磁的新型安全雷射掃描器PSENscan能安全監控多達三個不同區域。這款新型掃描器可以大幅增加雷射型應用的生產力。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: