機械類の安全性-機械の電気装置 (IEC 60204)

目的

産業機械およびスイッチギアの製造、輸出入、運用を行い、ドイツのEquipment Safety Actに従いその安全の責任を負う者、かつEN 60204に従い検査の義務を負う者。このトレーニングでは、設備と機械の電気的安全の基本を学びます。機械の電気的安全のためのEN IEC 60204規格の要件が説明されます。電気設備、電子装置やプログラマブル電子装置および機械システムの草案作成、設計とメンテナンスにおいて考慮すべき要件について学びます。

上級

内容

  • 設備や機械の安全設計のための電気規格の概要
  • 電気設備設置の要件
  • 電気的な危険/感電に対する保護対策
  • 十分に吟味された配線例
  • 機械の制御機能/装置のオペレータインタフェースの要件
  • 制御ユニットの配置と組み立ての要件
  • 妥当性確認と検証

対象者

  • 有資格の電気技術者
  • 適切な技能を持つ人
  • 業務管理を任命されている人
  • 有資格の担当電気技術者
  • 電気設備の管理を任命されている人
  • 設計担当者

さまざまな利点

  • EN IEC 60204の適用範囲を理解する
  • 技術資料の利点を活用
  • お客様と従業員を守る方法を理解する
  • 持続可能な計画に基づく組立て時間の短縮
  • 十分に吟味された方法による制御盤の電気設計

現在トレーニングが予定されていません。ボタンをクリックして「個別に依頼」してください。

このトレーニングを別の日に、あるいは別の場所で、あるいは別のタイプのトレーニングを予約したいですか?お問い合わせください。直接ご連絡させていただきます。

お客様のお問合せ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045-471-2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045-471-2286
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド