text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
11 producten gevonden
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ300 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€206,000.00
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1350 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€389,000.00
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€427,000.00
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€236,000.00
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
GTIN: 4046548075779
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€265,000.00
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
GTIN: 4046548075854
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1800 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€497,000.00
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
GTIN: 4046548075793
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€314,000.00
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
GTIN: 4046548075786
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€295,000.00
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
GTIN: 4046548075809
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1050 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€331,000.00
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
GTIN: 4046548075816
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€358,000.00
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
GTIN: 4046548075847
安全ライトカーテン、タイプ4、PL eハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1650 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

€461,000.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik