光軸ピッチの狭い安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションが必要なあらゆるアプリケーションに最適です。利点:安全ライトカーテンを危険ゾーンの近くに配置するため、貴重なスペースを節約できます。このようにして、従業員を最大限に保護し、ワークフローが中断されることはありません。スペースが限られた生産設備に最適です。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。
ハンドプロテクション用安全ライトカーテン
最適な保護で中断のない作業
安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション
PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、さまざまなアプリケーションで使用できます。PSENopt Advancedは、ベーシックタイプ2ライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。PSENopt slimは、その薄型設計とカスケード接続機能により、スペースが限られたアプリケーションに最適です。
- 次の規格に適合するアプリケーションで使用可能EN ISO 13849-1 PL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)
- ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
- 薄型設計でスペースやコストを削減
- 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢
非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え、厳しい産業環境での使用に最適です。PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4安全ライトカーテンに加えて、タイプ3安全ライトカーテンはPL dまでに使用できます (UL認証取得済み)。また、ミューティングアームもご用意しておりますので、ミューティングアプリケーションを問題なく実装できます。
- 最大50 gの耐衝撃性
- 防塵防汚
- 温度範囲:-25℃~+60℃
- 次の規格に適合するアプリケーションで使用可能EN ISO 13849-1 PL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)
- 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
- 接続:受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
- 寸法:35×40 mm
- コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
- 簡単な配線と組み立て
PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!
利点
- 認証取得の安全性:EN IEC 61496のPL dまでのアプリケーションに対応するタイプ3安全ライトカーテンとタイプ4安全ライトカーテンをご用意
- 限られたスペースに最適
- 高い生産性:応答時間が短く、死角なし
- LEDによるユーザフレンドリな診断で、ダウンタイムを削減
- 素早く簡単に組み立て
- PSENopt IIには50 gの耐衝撃性があり、苛酷な産業環境下での使用に最適です。
- ワンストップショップ:安全コントローラ、安全ライトカーテン、包括的なサービスおよびトレーニングコース
ハンドプロテクション用安全ライトカーテンを使用してスペースを最適化したアプリケーション
当社の安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションアプリケーションに最適な保護を提供し、スペースを最適化します。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。
安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策
- ツール変更用の出入り口の保護
- スペース、コスト、設置時間を節約できます
カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護
- 機械の前面、上面、背面など、隣接する保護フィールドを1台の安全ライトカーテンで簡単に保護
- 侵入および背後からのアクセスに対する効果的な保護
- スペースが限られた小型機械に最適です。
- PSENoptコンフィグレータで簡単にコンフィグレーションや試運転が可能
スペースが限られたアプリケーションを安全ライトカーテンPSENopt slimでしっかり保護
- 限られたスペースだけでなく、ドアや扉にも最適
- 薄型設計でスペースやコストを削減
- 死角がないため安全性が向上
- 侵入および背後からのアクセスに対する効果的な保護
お客様の安全ライトカーテンの適正安全距離
安全ライトカーテンの安全距離の計算を「ピルツのSafety Distance Calculator」でサポートします。必要な距離は、EN ISO 13855とお客様の情報に基づいて計算します。これにより、お客様に最適な製品が直接表示されます。
詳細情報:
ボディおよびフィンガープロテクション用安全ライトカーテン:
ピルツの製品レンジ
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com