PES – ロジックボードPNOZsigma

専門教育を支援するトレーニングシステム: 安全回路の実装

専門的トレーニングを支援するトレーニングシステム: 安全回路の実装

製品写真: ロジックボードPNOZsigma

PES - ロジックボードPNOZsigmaは、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、専門学校や大学などでの教育コースに使用できます。

PESシステムはトレーニング用で、設備や機械の機能をシミュレートできます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

すべての製品の詳細を見る

ロジックボードPNOZsigmaを用いた安全回路の実装

詳細表示: ロジックボードPNOZsigma

このロジックボードでは固定コンフィグレーションによるシンプルな安全回路を使用できます。実践的な例を通してEN ISO 13849の要件を学習します。このモジュールで学習する内容には、オペレーティングモードと時間を調整できる安全リレーの機能や、迅速な診断機能も含まれます。

PES – ロジックボードPNOZsigmaの学習目的

  • EN ISO 13849に準拠した固定コンフィグレーションによるシンプルな安全回路の実装
  • 安全リレーの機能とオペレーティングモードの学習

ピルツの製品レンジ: PES – ロジックボードPNOZsigma

適合する増設モジュール:

詳細情報: