PES - 操作・監視ボード

専門的教育を支援するトレーニングシステム: 機械全体の視覚化

専門的トレーニングを支援するトレーニングシステム: 主要な操作・監視機能

製品写真: 操作・監視ボード

操作・監視ボードは、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、大学などでの実習教育に使用できます。

PESシステムは練習用で、設備や機械の機能を模式化できます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

製品説明へ

操作・監視ボードの全体的な概要

詳細表示: 操作・監視ボード

操作・監視ボードでは、設備や機械の全体を視覚化した図が表示されます。そのため、ヒューマンマシンインタフェース (HMI) の機能だけでなく、各種コントローラから受信した診断データを読み取る方法、トラブルシューティングの技術なども授業で説明できます。

このボードには、視覚化端末であるPMIvisuオペレータターミナル (視覚化ソフトウェアのPASvisuを搭載) が含まれており、機械の全体的な状況を把握できます。また、オペレーティングモードセレクタスイッチのPITmodeを使用して機械制御のオペレーティングモードを選択できるほか、IAM (Identification and Access Management) の基本的な機能も使用できます。

PES – 操作・監視ボードの学習目的

  • 設備や機械のすべての安全機能とオートメーション機能の視覚化
  • 各種コントローラからの診断データの読み取り
  • ピルツヒューマンマシンインタフェース (PMI) を使用したトラブルシューティング
  • オペレーティングモードの選択および割り付け
  • Identification and Access Management(IAM)

ピルツの製品レンジ: PES - 操作・監視ボード

オペレータボードの操作および監視

トレーニングシステムモジュールには、PMIvisuヒューマンマシンインタフェース、PASvisu視覚化ソフトウェアだけでなく、PITmodeオペレーティングモードセレクタスイッチが含まれます。

適合する増設モジュール:

詳細情報:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: