PES – ロジックボードPSS 4000

トレーニングシステム: 安全機能とオートメーション機能の制御を1つのシステムで!

専門的トレーニングを支援するレーニングシステム: 安全機能とオートメーション機能の制御を単一のシステムで

製品写真: ロジックボードPSS 4000

PES - ロジックボードPSS 4000は、ピルツ教育システム (PES) シリーズのモジュラ式トレーニングシステムです。最新の産業用コンポーネントで構成されており、専門学校や大学などでの実習教育に使用できます。

PESシステムはトレーニング用で、設備や機械の機能をシミュレートできます。このシステムでは、各種の安全機能とオートメーション機能もボード上にわかりやすく配置されています。

製品レンジを今すぐ確認!

PLCを使用して、安全機能とセキュリティ機能を1つのシステムに実装する方法を学ぶことができます。

詳細表示: ロジックボードPSS 4000

ロジックボードPSS 4000では、システムに実装されているさまざまな機械の機能について学習できます。対応するソフトウェアプラットフォームPAS4000を使用すれば、多様なプログラミング言語で個々のアプリケーションをプログラミングできます。入門用の教材として、対応するサンプルプロジェクトが提供されます。

PES – ロジックボードPSS4000の学習目的

  • 単一システムにおける機械の安全機能とオートメーション機能の実装に関する実践トレーニング
  • PAS4000ソフトウェアプラットフォームを使用して、各種プログラミング言語でオートメーションシステムをプログラミングします。
  • 一連の演習を通して、PLCプログラミングの基礎知識を学べます。

ピルツの製品レンジ: PES – ロジックボードPSS4000

適切な増設モジュール:

詳細情報:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: