安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrail

安全。モジュラ式。デジタル鉄道専用。

グレーの背景にPSSrailの製品写真

ピルツのPSSrailは、デジタル鉄道に変革をもたらす安全なモジュラ式鉄道制御システムをご提供します。鉄道の認証を取得済みで、安全規格の最高レベルSIL 4まで適合し、あらゆる安全要件を満たします。モジュラ式設計により、個別の要件をお客様のニーズに合わせて理想的に、かつ柔軟に実装できます。PSSrailを通して、当社は標準化とオープン仕様の実現に取り組んでいます。

ピルツの制御システムはEULYNX規格に対応し、鉄道設備におけるデジタル化プロジェクトのスムーズな実装を可能にします。PSSrailの革新性と独自性はそれらの機能の組み合わせにあります。沿線の既存または将来の制御タスクを実行する全機能が、1つのシステムに統合されています

デジタル鉄道のパイオニア

電動式ポイントや踏切デジタルインターロックなどを含むさまざまな信号アプリケーションに、PSSrailを活用できます。例として、PSSrailを現場機器制御装置として使用することで沿線の現場機器の制御がデジタル化され、信頼性と経済性が向上します。PSSrailが提供する制御ソリューションでは運転を中断せずにデジタル化を実施することができ、たとえばEULYNX規格へのアップグレードが可能になります。

線路、左側には二進数の数字

さまざまな利点:

  • デジタルソリューション: RaSTa、EULYNXを使用して鉄道設備をデジタル化し、統一鉄道規格EULYNXへの移行をサポート 
  • モジュラ設計とビルディングブロック方式: モジュラ式の設計により、お客様の個別のニーズと要件に合わせてコンフィグレーション  
  • 柔軟性: 考えられるすべての鉄道向けアプリケーションにおける信号技術に、たとえば現場機器制御装置としての利用が可能  
  • 認証: 安全度水準4 (SIL 4) に適合し、関連するEN鉄道規格の認証を取得済み
  • オープン仕様: 当社の鉄道制御システムは特定のベンダーに依存せず、あらゆるソリューションに統合可能

製品レンジ:

安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrailは、SIL 4に適合する実際の制御装置と、簡単に既存のシステムへ統合可能なCANモジュールなど、各種のハードウェアモジュールで構成されています。PSSrailには、ユーザプログラムのプログラミングやコンフィグレーション用のソフトウェアスイートも付属しています。鉄道用認証取得済みのファンクションブロックがプログラムライブラリに保存されているため、素早く簡単に実装できます。ビルディングブロック方式により、ユーザはソリューションをニーズに合わせて設計できます。

鉄道業界のオートメーションソリューションの詳しい情報をご希望ですか?

ピルツの安全なモジュラ式制御ソリューション

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド