厳しい環境条件の安全な保護ゾーン監視にも対応するため、ピルツは安全レーダシステムPSENradarに新製品を追加しました。新レーダセンサPSEN rd1.2は、カテゴリ3 / PL dに対応し、ロボットアプリケーションの安全対策にも使用できます。同じく新しい分析ユニットPSEN rd1.x I/O PNを併用すると、安全レーダシステムを既存のアプリケーションにさらに簡単に組み込むことができ、試運転を最適化できます。安全レーダシステムは、光電センサの機能が限界に達するあらゆる場所で使用されます。特に木工、選鉱、製鋼 / 重工業、輸送および物流などの厳しい環境条件のアプリケーションで、PSENradarを小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と併用すると、適合性評価も含む、保護ゾーン監視の安全のトータルソリューションが実現します。
オストフィルダン, 2021/09/23
ピルツは安全保護ゾーン監視用の新レーダセンサと分析ユニットを提供 - ロボットを含む、安全保護ゾーン監視!
安全レーダシステムの新製品PSEN rd1.x I/O PN分析ユニットは、既存のインタフェースに加え、イーサネットとProfisafeインタフェースも提供します。そのため、安全レーダシステムを既存のアプリケーションに柔軟に組み込むことが可能です。さらに、ゾーンセットを追加で作成することも可能です。したがって、コンフィグレーションが簡単になり、設備の可用性が向上します。
さらに安全性の高い新センサ安全レーダシステムPSENradarに
PSEN rd1.2が加わり、既存のレーダセンサPSEN rd 1.1を補完します。PSEN rd1.2は2チャンネル構造のため、パフォーマンスレベル (PL) d / カテゴリ3まで対応する高い安全性を実現します。そのため、新レーダセンサは、多くの安全要件が求められるアプリケーションで使用できます。このレーダセンサは、3軸上に設置され、XおよびY軸で回転するため、垂直天井取り付けも可能です。したがって、PSEN rd1.2は迅速かつ柔軟に取り付け、実装可能です。試運転時間も短縮できます。
同時に、新レーダセンサPSEN rd1.2は、5メートルの動作範囲と垂直方向20°、水平方向20-100°の狭い検出角度に対応します。新センサはさらに、検出角度を10°単位で設定できる便利な機能を備えています。動作範囲や検出角度が柔軟で調整可能なため、アプリケーションを迅速に、それぞれのニーズに合わせて構築できます。これらの点も高可用性に貢献します。
ロボットにも対応する安全カテゴリ
カテゴリ3の設計と最大5 mの動作範囲により、新レーダセンサはロボットアプリケーションでも使用できます。このシステムソリューションの安全関連機能には、エリア監視も含まれるため、危険ゾーンに侵入した場合、機械は直ちに停止されます。保護エリアの背後への侵入も保護されます。そのため、危険ゾーンに人が残留している場合、機械が自動的に再起動することを防ぎます。よって、ダウンタイムが削減され、ロボットアプリケーションの可用性が保証されます。
自己学習機能で時間を節約
安全レーダシステムには自己学習機能も追加され、動作中に警告ゾーンや保護ゾーンの変更を行うことも可能です。たとえば、工具箱や廃棄材料を置く場合などです。ティーチインモードでは、これは保護ゾーンへの侵入ではなく、調整であると判断します。新たにコンフィグレーションする必要はありません。ユーザは、遡及的な変更があった場合、材料の流れを今までより柔軟に処理できます。そのため、アプリケーションの設定時に、余分な作業が増えることがありません。
適合性評価を含むトータルレーダソリューション
厳しい環境条件のアプリケーションにおける保護ゾーンの監視のために、ピルツは機械全体のリスクアセスメントからシステム実装、および適合性評価まで含むワンストップのトータルサービスソリューションを提供します。このサービスには、レーダソリューションに加え、適合性評価も含まれます。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すると、厳しい環境条件の保護ゾーン監視のための、安全で経済的なトータルソリューションが実現します。
電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp