Muting

Muting to bezpieczne, automatyczne i tymczasowe wstrzymanie (wyciszenie lub wygaszenie) działania urządzeń ESPE (kurtyny świetlnej, bariery świetlnej lub skanera laserowego) podczas pracy. Jego aktywowanie umożliwia transport materiałów do i ze strefy niebezpiecznej (możliwe jest również trwałe wyłączenie wybranej strefy, zwane blankingiem). Na cykl mutingu składają się cztery etapy i jest on sygnalizowany świeceniem odpowiedniej kontrolki.

W celu zapewnienia samego uruchomienia funkcji mutingu przez sterownik mutingu wykorzystywane są specjalne czujniki. Muszą one być rozmieszczone tak, aby niemożliwe było ich aktywowanie. Jeżeli do strefy chronionej wejdzie osoba, potencjalnie niebezpieczny ruch zostanie natychmiast wyłączony.

Rozmieszczenie czujników

Podczas rozmieszczania czujników mutingu dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy mutingiem sekwencyjnym a mutingiem krzyżowym.

  • W przypadku rozmieszczenia sekwencyjnego czujniki są podłączone jeden za drugim; muszą one być aktywowane lub dezaktywowane pojedynczo w określonej kolejności.
  • Rozmieszczenie dwóch czujników dla mutingu krzyżowego ma, jak wskazuje nazwa, układ krzyżowy. Aby zainicjować funkcję mutingu, muszą one zostać aktywowane jednocześnie.

Obszary zastosowania mutingu

Typowe zastosowania obejmują przemysł motoryzacyjny, paletyzatory, a także maszyny do dozowania napojów czy wytwarzania produktów kamieniarskich (bloków betonowych, dachówek itd.).

 

Różne funkcje mutingu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe