ISO 12100準拠の機械のリスクアセスメント

目的

トレーニングに参加いただくことで、ISO 12100に準拠した機械のリスクアセスメントを行うための知識とスキルを習得できます。リスクアセスメントは機械安全に必要な基本的要素であり、法規制 (機械指令2006/42/EC) や規格に適合するための第一歩です。このトレーニングは、機械のリスクアセスメントのプロセスを画像やビデオを使って解説するインタラクティブで実践的な内容となっています。 危険を特定し、リスクアセスメント (危険の度合いと発生の確率の評価) を行えるようにすることを目標としています。トレーニングでは、適切なリスク低減策を実施する方法や、残留リスクを判別する方法も扱います。

基礎トレーニングを表すアイコン

内容

  • リスクアセスメントに関連する法律と規格
  • さまざまな評価方法の適用
    - 危険評価指数
    - リスクマトリクス
    - リスクグラフ
  • 管理措置の階層
  • リスク低減と残存リスク
  • リスクアセスメントのベストプラクティス
  • 実施例
各種レベルを表す4つのアイコン

対象者

  • 規格担当の設計マネージャ
  • 設備建設および制御システムの設計エンジニア
  • テクニカルエンジニアリングマネージャ
  • 職場評価担当の安全管理者、スペシャリスト
  • 技術関連の購買担当者 (機械および産業設備)
  • 設備および機械の更新・メンテナンス担当者

さまざまな利点

  • リスクアセスメントを行うための包括的な知識
  • インタラクティブな実例を使用する極めて実践的なアプローチ
ISO 12100準拠の機械のリスクアセスメント
全世界向けオンライントレーニング
日時
2セッション = 8時間
時間
9:00 - 13:00 CET
最大受講者数
12
受講者一人当たりの料金
要求時
日程/空き状況
元の言語 02.09.2026 登録
全世界向けオンライントレーニング
日時
2セッション = 8時間
時間
11:00 - 15:00 EST(米国東部標準時)
最大受講者数
12
受講者一人当たりの料金
要求時
日程/空き状況
元の言語 05.08.2026 登録
空き状況 残席わずか 終了

このトレーニングを別の日に、あるいは別の場所で、あるいは別のタイプのトレーニングを予約したいですか?お問い合わせください。直接ご連絡させていただきます。

お客様のお問合せ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045-471-2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045-471-2286
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド