保護装置

保護装置

保護装置は機械の危険ゾーンへのアクセスや侵入を防止しませんが、保護装置が作動すると危険な動作を安全に停止します。このような保護装置には、光線装置、ライトカーテン、スキャナ、安全マット、両手操作装置などがあります。

機械の予期しない起動/再起動の防止

両手操作装置は、手や人体の他の部位の怪我を防止します。機械の機能/制御コマンドは、両手を使用した場合のみトリガできます。両手はこの操作中に安全位置にあります。

 

保護装置の規格

規格 名称
EN IEC 61496-1

機械類の安全性
電気的検知保護設備 - 第1部:
一般要求事項および試験

EN IEC 61496-2

機械類の安全性
電気的検知保護設備 - 第2部:
能動的光電保護装置を使用する装置の具体的な要件

EN IEC 61496-3

機械類の安全性
電気的検知保護設備 - 第3部:
拡散反射形能動的光電保護装置(AOPDDR)の具体的要件

EN ISO 13855

機械類の安全性
人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め

EN ISO 13851

機械類の安全性
両手操作装置 - 設計及び選択の原則

EN ISO 13856-1/-2/-3

機械類の安全性 - 圧力検知保護装置
設計及び試験のための一般原則
第1部: 圧力検知マット及び圧力検知フロア
第2部: 圧力検知エッジ及び圧力検知バー
第3部: 圧力検知バンパ, プレート, ワイヤおよび類似装置

 

詳しい情報をご希望ですか。4.3章をお読みください。Safety Compendiumには、機械安全の最新情報が含まれています。

Safety Compendium
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド