オリジナルリセット: 10秒以内に以下の手順を実行します。
- PSSの電圧オフ
- SDカードの抜き取り
- PSSの電圧オン
- DIAG-LEDが点滅するまで、リセットボタンを5秒以上押す
- リセットボタンを放す
- リセットボタンを押す
- リセットボタンを放す
制御ヘッドが以下の既定の設定に戻ります。
- 装置名:PSS_
_ - IPアドレス:169.254.1.0~169.254.254.255 (Auto-IPメカニズム)
- サブネットマスク:255.255.0.0
SDカードのフォーマットは、PCから設定できます。