すべてのドライブに対応するピルツサーボアンプ

サーボアンプPMCtendo DD5

Xactools社は、供給技術、パレタイジングおよび測定技術での特殊なオートメーションソリューションに特化した企業です。ピルツの汎用サーボアンプPMCtendo DD5とProfinet接続を使用して、同社はすべてのモータをすばやく、正確にそして簡単に制御できます。

Xactools社は自動車サプライヤ向けに、16のテストステーションと21の垂直、リニア駆動軸を持つ円卓テストセルを開発しました。以前は、同等のプラントでさまざまな製造業者のサーボドライブが使用されていました。

 

あらゆるドライブに対応するパワフルなコントローラ

TCP/IPにより産業用イーサネット規格Profinetに切り替えることで、Xactools社はピルツのPMCtendo DD5の導入を決定しました。この新しいサーボアンプにより、ほぼすべての製造業者のサーボモータ、非同期モータ、リニアモータ、ロータリーダイレクトドライブおよびサーボリニアアクチュエータを駆動することが可能です。サーボコントローラの内部のプログラミングオプションにより、PMCtendo DD5は非常に迅速にターゲット位置にアプローチできます。必要な位置はSI単位 (mm、mなど) で入力できます。ピルツのPMCtendo DD5は、プラントの生産性を向上し、お客様のダウンタイムを短縮し、保管および運用コストを削減します。

あらゆるドライブに対応するパワフルなコントローラ

ソリューションの利点:

  • すべてのドライブアプリケーションに対応するサーボドライブ: ほとんどすべてのメーカのサーボモータ、非同期モータ、リニアモータ、ロータリーダイレクトドライブおよびサーボリニアアクチュエータを駆動可能
  • 高速で高精度な安全ドライブソリューション: サーボコントローラの内部のプログラミングオプションにより、PMCtendo DD5は非常に迅速にターゲット位置にアプローチ可能
Thomas Erb、Xactools社代表取締役

「ピルツのサーボアンプPMCtendo DD5は当社にとってなくてはならない製品と言っても過言ではありません。」1つのタイプのコントローラにのみ対応すればよいため、セットアップと試運転の時間もコストも節約できます。当社のお客様は、経済的で信頼性の高い、ユーザフレンドリなプラントの恩恵を受けています。」

Thomas Erb氏(Xactools社代表取締役)
Xactools GmbHのロゴ

Xactools社について

ラウフェン・アム・ネッカーにあるシュヴァーベンの中規模企業、Xactools社は、供給、パレタイジングおよび測定技術におけるオートメーション化された特殊ソリューションでかつて一躍有名になりました。現在、Xactools社は自動車産業の厳しい要件を他の業界でも標準にしました。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?