PNOZmulti 2小型コントロールシステム - 増設モジュール

モジュラ式増設 - シンプル、柔軟、経済的

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - 増設モジュール

アプリケーションに最適なベースユニットを選択しましたか?要件に応じて、各種増設モジュールをPNOZmulti 2ベースユニットに接続できます。例えば、I/Oモジュール、モーション監視モジュール、リンクモジュールなどの接続が可能です。

各種アプリケーション用に増設可能なソリューションを提供しています。アプリケーションに必要な機能のみご購入いただけます。

わずか数回ののクリック操作で、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでハードウェアのコンフィグレーションを作成できます。ソフトウェアが位置決めをサポートします。

PNOZ m EF 1MM2DOによる安全モーション監視

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の安全モーション監視モジュールが、確実にドライブの安全を監視します。PNOZ m EF 1MM2DOモジュール2点の安全半導体出力と1点のカスケード入出力を装備しています。増設モジュールはベースユニットPNOZ m B0またはPNOZ m B1を併用して、1軸を監視します。
安全モーション監視モジュールは、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorのバージョン10.13以降でコンフィグレーション可能です。各モジュールの安全デジタル出力の直接制御用に1つの独立モジュールプログラム (mIQ) を作成できます。

  • 高速な応答時間で、モーションイベントは出力により12 ms未満でシャットダウンされます。
  • 設定された制限値を超えると、これが報告され、故障や検出ゾーン/保護エリアへの侵入があった場合は、PNOZmulti 2が安全で信頼できる応答をトリガします。
  • システム全体がSTOP状態に切り替わると、遅延シャットダウンをコンフィグレーション可能です。
  • シャットダウンは内蔵カスケード入出力から他のモジュールにリンクできます。1つのモジュールがオフになると、カスケード入出力からリンクされているモジュールもオフになります。
  • すべての一般的なインクリメンタルエンコーダは、特に高い耐久性が特徴の業界互換Mini I/Oインタフェースを介したドライブ固有の接続ケーブルを使用して接続できます。

PNOZmulti 2増設モジュールを使用する利点

  • ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorにより入出力を自由にコンフィグレーションできるため市場投入までの時間を短縮可能
  • シンプル・経済的なモジュラ式増設で、アプリケーションや必要な入出力点数に応じて増設可能
  • 選択した増設モジュール内での直接の分散型処理で利用可能な独立したモジュールプログラム (mIQ) により応答時間の迅速化とサイクル時間の短縮を実現
  • ベースユニットのリンクによって大規模なアプリケーションの構築可能
  • 安全センサ技術により現場での分散型増設が実現
PNOZmulti 2増設モジュールを使用する利点

ピルツの製品レンジ: PNOZmulti 2増設モジュール

PNOZmulti 2 - 安全I/Oモジュール

入力モジュール、リレーおよび半導体出力モジュール、モーション監視モジュールおよびリンクモジュールなど、各種モジュールを利用できます。

PNOZmulti 2 - 一般I/Oモジュール

非安全関連の一般アプリケーション用入出力モジュール

PDP67リンク分散型I/O

保護等級IP67の分散型入出力モジュールPDP67は、現場で直接安全機能を監視します。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と接続して、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでパラメータを設定できます。通信は安全データリンクを介して行われます。PNOZmulti 2安全小型コントローラと、それに接続可能なPDP67入出力モジュールの両方がMR準拠です。