text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 Nalezené produkty
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインスクリュー式端子X1、コード化タイプ2

Na vyžádání
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインケージ式端子X1、コード化タイプ2

Na vyžádání
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
接続ケーブル、USB 2.0 タイプA、USB 2.0 タイプMini-B、 導体接続線径: 0.09 mm²、シールド、ケーブル長: 3 m

Na vyžádání
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USBメモリ、512 MB、PNOZ m B1用、ベースユニットPNOZmulti 2。

Na vyžádání
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。

Na vyžádání
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
PNOZ m EF SafetyNET用のプラグインスクリュー式端子、 通信モジュール、小型コントローラPNOZmulti 2のセット。

Na vyžádání
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
複数の 感圧安全マットをPNOZmultiシステムに接続して評価するためのインタフェースPSEN im1、寸法: 96 x 48 x 43.5 mm (高さx 幅x奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子。

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmultiチップカード、10個セット、8 kB。

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
チップカード用ブラケット、PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用。

Na vyžádání
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
チップカード用ラベル、小型安全コントローラPNOZmulti、12個。

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmultiチップカード、1個、8 kB。

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmultiチップカード、10個セット、32 kB。

Na vyžádání
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB用チップカードリーダ。

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
ベースユニットPNOZmultiの左側終端コネクタ、 黄色/黒 (10個)。

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
ベースユニットPNOZmultiの左側モジュール 接続用コネクタ、黄色/黒 (10個)。

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
GTIN: 4046548080667
モーション監視アダプタLENZE 9/9 2.5 m。

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
GTIN: 4046548080537
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、2.5 m。

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
GTIN: 4046548080650
モーション監視アダプタELAU 9/9、1.5 m。

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
GTIN: 4046548080704
モーション監視アダプタParker HD 15/15 2.5 m。

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
GTIN: 4046548080551
モーション監視アダプタSI/HA 15/15、2.5 m。

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití