安全扉システムPSENsgate

安全扉監視用の内蔵システム

製品写真、安全扉システムPSENsgate

安全扉システムPSENsgateは安全扉監視、安全ガードロック制御ファンクションを1つのシステムに統合しています!当社の製品は最高カテゴリPL e用に設計されています。

安全扉システムの高い柔軟性の利点を活用してください。押しボタン、キースイッチ、照光式ボタン、セクション停止などの制御ファンクションをオプションで組み込み可能な、さまざまなタイプのシステムをご利用いただけます。非常停止やエスケープリリースなどの機能も実現できます。

トータルで経済的なソリューション - PSENsgateの利点

  • 最適コストのシステム - 安全扉監視、安全ガードロック、制御ファンクションをすべて含む一体型製品
  • 作業者と設備の保護のため、安全扉ごとに1個のスイッチで高い安全性を実現
  • 幅広い操作および制御ファンクション、またイネーブルスイッチの接続による柔軟性
  • 消費電力削減のため効率的なシステム
  • 統合された制御ファンクションと直列接続により、取り付けと配線の作業を軽減
  • ピルツの制御技術と連携した場合の安全のトータルソリューション

安全ガードロック装置 - 安全扉システムPSENsgateの特長

安全ガードロック装置 - 安全扉システムPSENsgateの特長
  • 安全扉監視、安全ガードロック、およびボルト破損の監視を1つのシステムにまとめています (非常停止装置と制御ファンクションを含む)。
  • 不正操作と故障に対する最大の保護対策
  • 左および右ヒンジ扉に最適
  • 「クリーニング設定」内蔵: 対象のすべてのロック装置をシフトの終了時にまとめて開く
  • PSENslock、PSENsgate、PSENcode、およびPSENmlockと組み合わせた直列接続
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL 3までのあらゆるアプリケーションに対応

PSENsgateによる安全扉監視

安全扉システムPSENsgateは大型の安全扉で使用します。また、特定の動作状況で意図せずに開いてはならない安全扉でも使われています。たとえば、危険な動作 (オーバーラン) の防止などです。

堅牢な設計と機械的負荷能力により、安全扉システムPSENsgateは長寿命が保証されています。PSENsgateは作業員と設備の保護のため、EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL 3までの最高カテゴリのアプリケーションで使用できます。

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniなどの安全制御技術と組み合わせると、経済的な安全扉監視用の安全トータルソリューションが得られます。安全扉システムPSENsgateは、他の多くのセンサとの直列接続も簡単に行うことができます( PSENmlock、PSENcode、PSENslockなど)。

PSENsgateによる安全扉監視

製品レンジ: 安全扉システムPSENsgate

安全扉システムPSENsgate

高い生産性と経費節減の高い可能性: 1つのターンキーシステムを使用することで、お客様のすべての安全機能や制御ファンクションが組み込まれます。PSENsgateでコンフィグレーション、設計、文書化、購買および取り付け時に時間とコストを最適化します。

PSENsgate用アクセサリ

安全扉システムPSENsgateに最適: 安全扉監視用アクセサリ。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com