安全扉システムPSENsgateは安全扉監視、安全ガードロック、制御ファンクションを1つのシステムに統合しています!当社の製品は最高カテゴリPL e用に設計されています。
安全扉システムの高い柔軟性の利点を活用してください。押しボタン、キースイッチ、照光式ボタン、セクション停止などの制御ファンクションをオプションで組み込み可能な、さまざまなタイプのシステムをご利用いただけます。非常停止やエスケープリリースなどの機能も実現できます。
安全扉システムPSENsgateは安全扉監視、安全ガードロック、制御ファンクションを1つのシステムに統合しています!当社の製品は最高カテゴリPL e用に設計されています。
安全扉システムの高い柔軟性の利点を活用してください。押しボタン、キースイッチ、照光式ボタン、セクション停止などの制御ファンクションをオプションで組み込み可能な、さまざまなタイプのシステムをご利用いただけます。非常停止やエスケープリリースなどの機能も実現できます。
安全扉システムPSENsgateは大型の安全扉で使用します。また、特定の動作状況で意図せずに開いてはならない安全扉でも使われています。たとえば、危険な動作 (オーバーラン) の防止などです。
堅牢な設計と機械的負荷能力により、安全扉システムPSENsgateは長寿命が保証されています。PSENsgateは作業員と設備の保護のため、EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL 3までの最高カテゴリのアプリケーションで使用できます。
コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniなどの安全制御技術と組み合わせると、経済的な安全扉監視用の安全トータルソリューションが得られます。安全扉システムPSENsgateは、他の多くのセンサとの直列接続も簡単に行うことができます( PSENmlock、PSENcode、PSENslockなど)。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com