ピルツの安全ライトカーテンを使用して、ボディプロテクションアプリケーションを経済的かつ効率的に保護します。動作範囲が55 mまでと広いため、外部エリアの境界線の設定などに最適です。シングルビームとマルチビームのどちらのライトカーテンも、PSENoptおよびPSENopt IIシリーズでは、タイプ2、3、4の安全ライトカーテンをご用意しています。
ボディプロテクション用安全ライトカーテン
広範囲のアクセスポイントに対応する広い動作範囲
ピルツの安全ライトカーテンの利点
- 最大55mの広い動作範囲
- マルチビームおよびシングルビーム安全ライトカーテンによる幅広いアプリケーションオプション
- EN IEC 61508およびEN IEC 61496-1/-2(タイプ3)に適合して認証取得
- PL d/SIL CL 2までのアプリケーションで使用可能
- 経済的なソリューションを当社の安全制御技術と組み合わせてご使用ください
ボディプロテクション用安全ライトカーテンに選定
PSENoptシングルビーム安全ライトカーテン
- アクセス、危険箇所、または危険ゾーンの安全対策に使用されます。
- 安全ライトカーテンは、たとえば、PNOZmultiなどの適切な評価機器と組み合わせることで、EN IEC 61496-1/2のPL eまで適合します。
- スペース重視のアプリケーションに適したシングルビームライトカーテン
- 接続:M12コネクタ、4ピン
PSENopt - マルチビーム安全ライトカーテン
PSENoptシリーズのマルチビーム安全ライトカーテンには、ボディプロテクション用にタイプ2とタイプ4のバージョンがあります。
- EN ISO 13849-1のPL cのアまでプリケーションで使用可能
- ミューティング、ブランキング、カスケード機能内蔵
- ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで拡張可能
- 寸法:35×41.2 mm
- 接続:受光器1×コネクタ、M12、8ピン/投光器1×コネクタ、M12、4ピン
- 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
PSENopt II - 堅牢な安全ライトカーテン
PSENopt IIシリーズでは、タイプ3およびタイプ4のボディプロテクション用安全ライトカーテンをご用意しています。タイプ 3の安全ライトカーテンは、PL dまでのアプリケーション用に設計されています。さらに世界初のタイプ3安全ライトカーテンのUL認証を取得しました!
- 衝撃、衝突、振動から保護する高い堅牢性
- EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
- 接続:受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
- 寸法:35×40 mm
- コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
- 簡単な配線と組み立て
- ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで拡張可能
PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!
広いエリアの経済的な保護
ボディプロテクション用安全ライトカーテンは、広いエリアの保護が必要なアプリケーションで主に使用されます。最大55 mの動作範囲が可能です。ミラーと組み合わせて使用すると、たった1台のライトカーテンで複数面を保護することもできます。適切な安全コントローラと組み合わせることで、お客様の従業員と設備を最大限に保護します。
ライトカーテンPSENopt IIを使用したロボットセルのバリアフリーのアクセスガード
- 危険ゾーンへの進入を監視
- 人が安全ライトカーテンを通過すると直ちにロボットをシャットダウン
- コントローラをリセットしてロボットを再起動
安全ライトカーテンPSENoptと2つの統合ミラーコラムを使用した複数面での外部エリア境界線の設定
- 最大3つのアクセス面を、1組のライトカーテンと2つのミラーコラムだけで監視可能
- 配線作業、スペース要件、コストの削減
- ミラーで赤外線を偏向させて保護フィールドを拡大
- また、金属加工や木材加工用のガントリーフライス盤など、さらに規模の大きな生産設備にも最適です。
適正安全距離を計算!
安全ライトカーテンと危険箇所の間の適正安全距離の計算についてサポートが必要ですか?ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、EN ISO 13855に基づく必要距離を簡単に計算することができます。
ミューティング - 資材の搬入・搬出時の生産性の向上
お客様のプロセスでは、生産中に資材を定期的に搬入・搬出しますか?ミューティングを使用すると、生産を中断することなく搬入・搬出できます。ピルツでは、組み込み用のさまざまなオプションをご用意しています。ミューティング機能を内蔵したPSENoptシリーズの安全ライトカーテン、または安全ライトカーテンPSENopt IIを使用すると、ミューティング機能を小型コントローラPNOZmulti 2に組み込むことができます。次の例は、安全な資材搬出用のL-ミューティングアプリケーションを示しています。
ミューティング機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENoptを使用した、貨物センターのコンベヤの保護。
- X-、T-、L-ミューティングが可能
- T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
- 安全コントローラは、安全ライトカーテンの出力のみを監視し、ミューティング機能は監視なし
ミューティングアームを備えた安全ライトカーテンPSENopt IIと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を使用した、貨物センターのコンベヤの保護。
- ミューティングブロック付きPNOZmultiでは、X-、T-、L-ミューティングが可能
- X-、T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
- ミューティングアームは堅牢で組み込みが容易
また、次のとおり、ハンドおよびフィンガープロテクション用のライトカーテンも豊富に取り揃えています。
ピルツの製品レンジ: シングルおよびマルチビーム安全ライトカーテン
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com