このPNOZelog製品レンジは、電気機械式安全リレーに関する当社の長年の経験と、最新の電子機器技術のアドバンテージを組み合わせた製品レンジです。PNOZelogを使用すると、信頼性の高い方法で、最大4つの安全機能を監視できます。PNOZelogには、磨耗耐性、安全性、長寿命の特長があるため、コスト効率のよい運用が可能です。省配線実現!PNOZelogは、論理操作により簡単にリンク可能です。拡張診断機能でお客様の機械の可用性を向上します。電源投入テスト、自己チェックテスト、ランタイムテストでも、最大の安全を保証します。
衝撃や振動に強い安全リレーPNOZelogをご利用ください。特に振動レベルの高いモバイルアプリケーションでは性能を発揮します。先進の電子機器の採用により、高い耐久性とメンテナンスフリーが実現されています。