PNOZsigma安全リレー

最小幅で最大機能を実現する非常停止リレー

安全リレーPNOZsigmaは、長年の経験に、今日の最新の安全技術を組み合わせた製品です。非常停止リレーを使用して、労作なく、最大の安全性とコストパフォーマンスを達成できます。

ハウジングが非常に幅狭で、各ユニットに多様な機能が搭載されたこの非常停止リレーは、最小幅で最大の機能を実現します。スペースを節約しながら、安全技術を非常に柔軟かつ効率的に、素早く実装できます。

非常停止リレーのアプリケーションと特徴

非常停止リレーの特長

非常停止、安全扉、ライトバリヤ、両手操作装置、時間の安全監視に加え、速度監視や安全ブレーキ制御などのさまざまな特定アプリケーションもあります。最大5000メートルの高度での使用に適した装置も多数あります。お客様のアプリケーションでもPNOZsigmaをご利用いただけます!

  1. 迅速な取り付け: プッシュイン式スプリング端子を使用
  2. 20 %省配線: コネクタで接点増設
  3. シンプルなコンフィグレーション: 端子の割付および位置が機器の全バージョンで同一のため、迅速に接続やコンフィグレーション、取り付け、診断の割付が可能
  4. 最大の柔軟性: 選択可能なオペレーティングモードとタイマー機能
  5. 6個のLEDによる迅速な診断 – 外付けの測定装置は不要
  6. スプリング式クリップによる迅速な取り付け(工具は不要)
  7. 不正操作防止: 設定ファンクションにはロック可能なカバー付き

PNOZsigma安全リレーのアプリケーションオプション

PNOZsigma安全リレーを非常停止、安全扉、ライトカーテンで使用

非常停止、安全扉、ライトカーテンを監視する場合、1つの安全機能に対して1台のPNOZsigmaを使用します。以下に各装置のアプリケーションオプションの概要と各装置の特長を示します。

型式 PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
非常停止
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
安全扉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ライトカーテン    
  •  
  •  
  •  
パフォーマンスレベル(PL) c e e e e
安全度水準(SIL) CL 2 3 3 3 3
出力接点 (安全) 2 3 2 3 3
幅(mm) 12.5 17.5 17.5 22.5 22.5
認証 - - - - 燃焼制御/
バーナー管理 EN 50156-1

直接Eショップへ

PNOZsigma両手操作監視用安全リレー

PNOZsigma製品レンジの安全リレーPNOZ s6およびPNOZ s6.1は、両手操作ボタンの安全な監視に使用できます。どちらの装置も、安全な両手監視に関する規格EN 574の要件に適合しています。

  • PNOZ s6: 両手監視タイプIIIC。EN ISO 13849-1に適合したPL e、およびIEC 62061に適合したSIL CL 3
  • PNOZ s6.1: 両手監視タイプIIIA。EN ISO 13849-1に適合したPL c、およびIEC 62061に適合したSIL CL 1

直接Eショップへ

PNOZsigma安全リレーによる時間監視

安全リレーPNOZ s5およびPNOZ s9をタイマーリレーとして使用して、非常停止、安全扉、ライトカーテンを監視できます。タイマーリレーPNOZ s5はベースユニットで、スイッチオフディレーを備えています。安全リレーPNOZ s9は、スイッチオフディレー、スイッチオンディレー、パルスタイマーリレーとして使用できます。また、ベースユニットと接続すれば、遅延または瞬時接点の増設モジュールとして使用することもできます。

  • PNOZ s5: 1/2チャンネル配線、スイッチオンディレー、EN 60947-5-1、EN 60204-1に適合
  • PNOZ s9: 1チャンネル配線、スイッチオフディレー、スイッチオンディレー、パルス化をベースユニットまたは接点増設用に使用可能

直接Eショップへ

安全リレーPNOZsigma - 設定増設モジュール

PNOZsigma製品レンジの接点増設モジュールを使用して、利用できる接点数を増やすことができます。接点増設モジュールは、ベースユニットの安全接点の数を増やす増設装置として使用されます。

型式 パフォーマンスレベル(PL) 安全度水準(SIL) CL 出力接点(安全) 半導体出力 (安全) 幅(mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

直接Eショップへ

製品レンジ: PNOZsigma

両手監視

両手操作押しボタンの安全監視用PNOZsigma製品レンジの安全リレー。以下の2つのバージョンがあります: EN 574に適合するType IIICおよびType IIIA。

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視

安全リレーPNOZsigmaは、非常停止、安全扉、またはライトバリヤを監視します。安全機能1個につき1台のPNOZ安全リレーを使用します。

接点増設モジュール

PNOZsigma製品レンジの瞬時接点の増設モジュールは、使用可能な接点を増設します。ベースユニットの安全接点増設モジュールとして使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。

アクセサリ

安全リレーPNOZsigma用アクセサリ (端子、コネクタ、ターミネータなど)。

時間監視

安全リレーPNOZ s5には応答時間があるため、タイマーとして使用できます。安全リレーPNOZ s9は、パルス化タイマーまたは接点増設モジュールとして使用できます。

安全速度監視モジュールPNOZ s30

停止、速度、位置、速度範囲の安全監視用の速度監視モジュール。EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3まで適合し、回転方向を監視します。

安全リレーPNOZ s50 – 安全ブレーキ制御

安全リレーPNOZ s50は、抑速ブレーキまたは安全ブレーキの安全ブレーキ制御および監視を行います。

安全電圧監視モジュールPNOZ s60

電圧監視リレーは、電源オフ状態の中性線付き1相または3相電源の安全監視装置として使用します。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com