PNOZ X安全リレー

お客様の用途にカスタマイズされた安全性

安全リレーPNOZ Xの概要

当社の安全リレーPNOZ Xは、その信頼性と堅牢性で定評があります。幅広い分野のさまざまな安全アプリケーションで使用されています。必要な安全機能ごとにPNOZ Xを使い分けてください。この製品の技術は、電圧フリーで2つのリレー技術が搭載された電気機械的な接点に基づいています。サイズは22.5~90mm、接点の数は2~8個です。お客様の安全要件がどのようなものであっても、PNOZ Xは常時過酷な産業環境で多数の実績があります。

各用途に適したPNOZ X – 利点

  • あらゆる安全機能に対応する広範な製品タイプ
  • 優れた価格/性能比
  • ケージ式またはスクリュー接続式のプラグイン端子による迅速な試運転
  • 少ないスペースに最大の安全性を実現
  • ユニバーサル電源によるフレキシブルな用途
  • 電気機械的、堅牢、コンパクト
例: 安全リレーPNOZ Xを包装機械で使用した場合

PNOZ X – 日常的な安全用途全般に対応

安全光線装置PSENoptとミューティングリレーPMUT X1Pは、安全で効率的なソリューションを提供します。

生産工程の一部で、作業者自身は立ち入りを許可されない危険ゾーンへの商品の搬入・搬出が行われていますか?
当社は効率的な安全ソリューションを提供しています。安全ライトバリヤ、ライトカーテン、ライトグリッドの監視装置PSENoptは、ミューティングリレーPMUT X1Pと組み合わせて使用することができます。材料はいつでもライトカーテンを通過できますが、作業者が不意にそのエリアに立ち入った場合、メッセージが即座に制御システムに送信されます。

ミューティング機能に加えて、最大4台のミューティングセンサを接続でき、ミューティングランプの監視も可能です。

あらゆる状況に適したPNOZ X

当社の製品レンジ: PNOZ X

両手監視

PNOZ X製品レンジの両手監視により両手操作押しボタンの安全監視を確実に行います。以下の2つのバージョンがあります: EN 574に適合するType IIICおよびType IIIA。

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視用

安全リレーPNOZは、非常停止、安全扉、ライトバリヤ、ライトグリッド、ライトカーテン、リミットスイッチなどの機能を監視します。安全機能1個につき1台のPNOZ安全リレーを使用します。

接点増設モジュール

PNOZ X製品グループの遅延および瞬時接点増設モジュールは使用可能な接点を増設します。ベースユニットの安全接点増設モジュールとして使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。

安全マット監視

安全エッジと安全マットの監視に特に適しています。

ミューティングコントローラ

ミューティングコントローラは、安全機能の一時停止 (ミューティング) を目的としています。

アクセサリ

安全リレーPNOZ X用アクセサリ (端子、ユニバーサル電源など)

停止および電圧監視

停止または電圧の安全監視用。

時間監視

安全リレーPNOZ Xは、応答時間で非常停止、安全扉、ライトバリヤを監視します。ユニットの一部は、パルスまたは電源投入の遅れで、安全タイマーリレーとしての使用に適しています。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド