PilzのIO-Link Safetyシステム

IO-Link Safety を利用すれば、安全レベルでシームレスかつ安全な通信を実現できます。このシステムは、標準化されたインターフェースを介して、お客様の機械に搭載されたすべての安全関連コンポーネントを接続します。効率的で柔軟性が高く、将来性にも優れています。

現場での安全な通信を1つのシステムで実現

Pilz社のIO-Link Safetyシステムは、完全に互換性のあるコンポーネントで構成されており、コントローラから現場のセンサに至るまで、これらを組み合わせることでシームレスな安全ソリューションを形成します。

すべてのシステムコンポーネントは、シームレスに連携するように設計されており、簡単な統合と最大限の透明性をイネーブルしています。

  • 万能なトータルソリューション
  • IO-Link Safety分野における最先端の専門知識を備えた強力なパートナーシップ
  • 安全コンセプトの効率的な導入
  • 信頼性の高い機能安全
安全センサと、安全レベルまで通信可能なマスターを備えたIO-Link Safetyシステム

IO-Link Safetyシステムのシステムアーキテクチャ

IO-Link Safetyシステムでは、すべてのコンポーネントが標準化されたインターフェースを介して通信を行います:

  • IO-Link Safetyマスターは、コントローラと安全レベルを接続します。
  • IO-Link Safety現場装置は、安全な信号と診断データを提供し、 はアクセスポイントや危険領域を保護します。

すべてのコミュニケーションは透明性が高く、スムーズに行われます。

その結果、計画、試運転、運用を大幅に容易にする、完全に統合されたシステムが実現しました。

IO-Link Safetyプロジェクトを計画中ですか?当社の専門家が、お客様に最適な部品の選定をお手伝いいたします。

IO-Link Safetyシステムの構成要素の概要

TÜV認証を取得した初のIO-Link Safetyマスター「PDP67 IOLS」

IO-Link Safety Master

TÜV認証を取得した初の 製IO-Link Safetyマスター「PDP67 IOLS」( )は、安全コントローラとのインターフェースを形成し、安全レベルまで安全なポイント・ツー・ポイント通信を実現します。

IO-Link Safety 制御ユニット PITgatebox IOLS

IO-Link Safety 制御ユニット

制御ユニット「PITgatebox IOLS」は、IO-Link Safetyマスターと直接通信を行い、安全信号の供給に加え、ステータスや診断データもリアルタイムで提供します。

IO-Link Safety 対応 安全ライトカーテンPSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety 安全ライトカーテン

安全ライトカーテン「PSENopt II Advanced IOLS」は、IO-Link Safetyマスターと直接通信し、信頼性の高いアクセス防護機能を提供します。

このマスターは、次のような IO-Link Safety装置の接続に使用されます。 IO-Link Safety 制御ユニット や、IO-Link Safety ライトカーテンなどの接続に使用されます。

IO-Link Safetyには3芯のアンシールド標準ケーブルを使用します。IO-Link Safetyに接続すると、25バイトまでのデータを最大230.4 kbit/秒の速度で2方向に転送できます。Plizのポートフォリオには、お客様のアプリケーションに最適な長さのケーブルをご用意しています。

ピルツのコンフィグレーションツールを使って、IO-Link Safetyマスタおよびデバイスのコンフィグレーションとパラメータの設定を行うことができます。

安全な運転、安全扉監視、あるいは電子感応式保護装置など、PilzのIO-Link Safetyシステムは、多種多様な安全アプリケーションに対応しています。以下の例は、代表的なアプリケーションシナリオを理解する一助となります。

Pilzのコンポーネントを掲載したIO-Link Safetyのパンフレットのカバー

IO-Link Safetyの構成要素やアプリケーションについて、当社のパンフレットで詳しくご覧ください:

IO-Link Safety を用いた実用的なアプリケーション例

アクセスガードを設置した包装工場

IO-Link Safetyマスター + 安全ライトカーテン + 安全扉による防護 = 配線の手間が省け、取り付けが迅速化

安全ライトカーテン「PSENopt II Advanced IOLS」および安全扉ソリューション「PITgatebox with PSENmlock」を統合するための、分散型IO-Link Safetyマスター「PDP67」。PITgateboxオールインワンソリューションは、E-STOPとオペレーターキーを1つの装置に統合したものであり、安全センサ用の「IO-Link Safetyハブ」としても機能します。

さまざまな利点:

  • 省配線
  • 省スペースな現場統合
  • 取り付けおよび試運転の時間も短縮
  • エラーが発生しにくい

統合されたロボティクスによるマテリアルハンドリング

IO-Link Safetyマスター + 安全ライトカーテン + セーフティゲートによる防護 = 迅速な統合と透明性の高い診断

IO-Link SafetyマスターPDP67は、遮断時間付き安全ライトカーテン「PSENopt II Advanced IOLS」およびPSENmlockを搭載した安全扉ソリューション「PITgatebox」を統合するために使用されます。IO-Link Safetyライトカーテンと次世代の遮断時間を活用することで、工場の可用性を向上させることができます。

さまざまな利点:

  • すべての安全コンポーネントの迅速な統合
  • 安全レベルまでの透明性の高い診断
  • ダウンタイムの削減
  • 予知保全の根拠

Pilz社のIO-Link Safetyシステムのメリット

  • IO-Link Safetyマスターから装置に至るまで:互換性に優れたコンポーネントを活用することで、最大限の安全性を実現すると同時に、システムの複雑さを軽減できます。
  • IO-Link Safetyの共同開発者としての当社の豊富な専門知識をぜひご活用ください。革新的で将来性のあるソリューションを実現します。
  • 計画から統合、試運転に至るまで、包括的なサポートをご提供いたします。これにより、迅速かつ経済的なプロジェクトの実施を実現します。
  • Pilzの実証済みの品質と、機械安全分野における数十年にわたる実績をぜひご活用ください。
Pilz社のIO-Link Safetyシステムに関するオンライン相談中、コンピュータワークステーションでヘッドセットを装着した人物

当社の専門家が、お客様のIO-Link Safetyアプリケーションの計画と導入をお手伝いいたします。

当社までお問い合わせください

当社のIO-Link Safety製品の概要

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド