text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
316 個の商品が見つかりました
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

価格要問合せ
CABLE/M12/CLIP
C1000079
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM12 プラグインコネクタを保護

価格要問合せ
CABLE/M8/CLIP
C1000080
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM8 プラグインコネクタを保護

価格要問合せ
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
PSENopt II Advancedの投光器および受光器(非コード化)をFS入力に接続するためのY型アダプタ、 5ピンM12オスコネクタ(X3、評価ユニットの接続)(ストレート、Aコード化)から 5ピンM12メスコネクタ(X1、投光器)(ストレート、Aコード化)および5ピンM12メスコネクタ (X2、受光器)(ストレート、Aコード化)

価格要問合せ
PSEN cable M12-12sf 80m
570363
GTIN: 4046548111705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、12ピン、M12ソケット(ストレート)、 オープンケーブルエンド、0.25 mm²、Aコード化、ケーブル長: 80 m

価格要問合せ
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Pilz製センサをさらに直列接続することなくPITgateboxIOLSを使用するためのアダプタ、 8ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)および 5ピンM12メスコネクタ(ストレート、Aコード化)から5ピンM12オスコネクタ(ストレート、Aコード化)、 ケーブル長: 0.15 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 30 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
GTIN: 4046548102390
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
GTIN: 4046548102383
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください