ミューティング

ミューティングとは、光電保護装置(ライトカーテン、ライトバリヤ、レーザスキャナ)を動作中に自動で一時的に安全停止することを意味します。これにより、例えば材料が危険領域の内外に搬送されます(ブランキングと呼ばれる連続ミューティングも可能です)。ミューティングサイクルは4つのフェーズで構成され、ミューティングランプによる表示が必です。

専用のセンサを使用して、材料が保護フィールドを通過中だけミューティングコントローラがミューティングサイクルを開始するようにします。センサの配置は、人によってミューティングセンサが起動されないように行う必要があります。人が保護エリアにアクセスした場合、潜在的な危険動作は直ちに停止されます。

センサの配置

ミューティングセンサを配置する際、シーケンシャルミューティングとクロスミューティングを区別します。

  • シーケンシャルミューティングの場合、複数のセンサを次々に接続します。センサは一定の順序で連続的に起動、動作停止する必要があります。
  • クロスミューティングで2台のセンサを使用する場合は、その名の通り交差して配置します。2台を同時に起動し、ミューティングサイクルを始動しなければなりません。

ミューティングのアプリケーション分野

一般的なアプリケーション分野は、自動車産業、パレタイジング、飲料自動販売機、石製品メーカ(例:コンクリートブロック、タイル)などです。

 

さまざまなミューティング機能

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?