このタイプの通信では、H1パケットがTCP/IPパケットに組み込まれています。この形式の通信は、RFC1006で標準化されています。
RFC 1006に適合する通信ではポート102が常に使用されます。接続割り当ては、「TSAP」を使用して実行されます。
ISO Transport Service on the top of the TCP
このタイプの通信では、H1パケットがTCP/IPパケットに組み込まれています。この形式の通信は、RFC1006で標準化されています。
RFC 1006に適合する通信ではポート102が常に使用されます。接続割り当ては、「TSAP」を使用して実行されます。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com