空圧機器は、エンジニアリングでは電気や油圧と並んでドライブ技術に属します。
機械の安全空圧機器
空圧機器の安全は以下の2つの領域に分けることができます。
- EN ISO 13849-2の付属書Bに従う基本原則。例: 圧縮空気の用意と圧力制限
- 空圧式ドライブ装置 (必要な動作に従ってシリンダを動かす制御技術ソリューション) 用の適切な保護対策
安全関連空圧機器の保護対策には回路ベースのソリューションが使用されます。これには、次のようなものがあります。
- 予期しない起動に対する保護
- 換気と通気
- 動きの制動
- 動きの阻止
- 動きの反転
- 自由運動オプション
- ドライブでの力の釣り合い
EN ISO 4414 - 空圧機器の規格
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com
この記事はお役に立ちましたか?