小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B0でコンフィグレーション可能な入出力には何がありますか?

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

PNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B0には20点の安全入力があり、最大8入力を一般アプリケーション用出力としてコンフィグレーション可能です。4点の安全半導体出力の他に4点の半導体出力があり、これらを一般アプリケーション用出力またはテストパルス出力としてコンフィグレーション可能です。

コンフィグレーション可能な入出力には、PNOZmulti Configuratorで必要な機能をそれぞれ割り付けることができます。たとえば、一般出力は上位のコントローラへのメッセージに適しています。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

この記事はお役に立ちましたか?