比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ケーブルおよびプラグインコネクタ

ピルツの製品レンジ

ピルツの製品レンジ

多数のケーブルアクセサリが用意され、多くの高度な機能に対応します。最適なソリューションをご選択いただけます。

組み立て済みケーブル

お客様の安全アプリケーションにカスタマイズされたソリューションをご活用ください。当社はM8、M12、M23、丸型プラグインコネクタ、RJ45コネクタなど、種類豊富なケーブルを提供しています。

メートル単位のケーブル

プラグインコネクタ付ケーブルは、中央のユニットを50 m以上距離の離れたラインに接続する場合、あるいは接続する距離が不明な場合に、適切な選択と言えるでしょう。

アダプタ

プラグやソケットが合わない場合、パッシブアダプタを使用すれば、丸型プラグインコネクタを現場で接続することが可能です。品揃え豊富なアダプタで、接続が今までよりシンプルになります。

プラグインコネクタ

メートル単位のケーブルを適切なプラグやソケットに接続するには、プラグインコネクタが必要です。当社の丸型プラグインコネクタまたはRJ45コネクタをご利用ください。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com