Österreich | deutsch

15.06.2015

Reduzierter Verdrahtungsaufwand bei PNOZsigma

Jetzt neu: Kontakterweiterung PNOZ s20 mit Halbleiterausgängen.

Die Sicherheitsrelais PNOZsigma verbinden langjährige Erfahrung mit modernster Sicherheitstechnik von heute: Mit wenig Aufwand erzielen Sie ein Maximum an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit besonders schmalen Gehäusebreiten und komprimierter Funktionsvielfalt in jedem Gerät bietet PNOZsigma maximale Funktion in minimaler Baubreite. Setzen Sie Sicherheitstechnik noch platzsparender, flexibler, schneller und somit effizienter um. Ganz neu gibt es eine PNOZsigma Kontakterweiterung mit zwei unverzögerten Sicherheitsausgängen in Halbleitertechnik bis PL e und SIL CL 3 bei einer Baubreite von nur 22,5 mm.


Mehr Halbleiter-Ausgänge

In Verbindung mit einem Grundgerät, wie beispielsweise PNOZ s3, kann die Anzahl der Halbleiter-Ausgänge erweitert werden: Ganz ohne Verdrahtungsaufwand - mit nur einem Handgriff über einen Verbindungsstecker realisierbar.

Werden max. zehn Halbleiter-Ausgänge benötigt, dann kann die Kontakterweiterung PNOZ s20 direkt an ein Grundgerät gekoppelt werden. Braucht man noch mehr sichere Halbleiterausgänge, so wird die Kontakterweiterung PNOZ s7.1 dazwischen geschaltet, mit der man die Anzahl der Halbleiter-Ausgänge fast unbegrenzt erweitern kann.
 

Abb.1: Wird die Kontakterweiterung PNOZ s20 direkt an ein Grundgerät gekoppelt, können bis zu 10 Halbleiterausgänge erreicht werden.

Abb. 2: Mit der Kontakterweiterung PNOZ s7.1 können die Halbleiter-Ausgänge fast unbegrenzt erweitert werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • um 20 Prozent reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Kontakterweiterung über Verbindungsstecker
  • flexibler Einsatz, da die Anzahl der Halbleiter-Ausgänge durch Kaskadierung erweiterbar
  • schnelle Installation durch Variante mit Federkraftklemmen
     

Typische Anwendungen mit 24 V DC:

  • Ventile
  • Schützerweiterung
  • in Verbindung mit Zweihand und dem Basisgerät PNOZ s6 Einsatz an Pressen, z.B. Freigabe Presseventil


Weitere Informationen mit Bestellmöglichkeit:

Sicherheitsrelais PNOZsigma - Kontakterweiterung

Sicherheitsrelais PNOZsigma
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at