ROS: Robot Operating System

Robotik offen gestalten!

ROS, das Robot Operating System, ist ein Open Source Framework, um Software für Robotik-Anwendungen zu schreiben.

ROS bietet enorme Flexibilität und zeigt seine Stärke besonders in dynamischen Umgebungen, wie beispielsweise beim Navigieren von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS), dem Greifen von Objekten oder der Kollisionsvermeidung.

Die fertigen ROS Pakete beinhalten definierte Funktionalitäten sowie Treiber und werden Anwendern über die gemeinsame Community zur Verfügung gestellt. Dies kann beispielsweise eine Bahnplanung sein, die von Ihnen unkompliziert in eine Pick-and-Place Anwendung angepasst wird. Die einzelnen ROS Pakete sind modular und somit vielseitig einsetzbar. Sie sind auch mit der Hardware unterschiedlicher Hersteller kompatibel.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

Um den höchsten Qualitätsstandard unserer Pilz ROS Module zu gewährleisten wird die Software nach den bewährten Pilz Standards sowie den industriellen Qualitätsanforderungen des ROS Industrial Consortiums entwickelt und getestet. Ihnen stehen somit immer hochwertige ROS Pakete zur Verfügung, die Ihnen die Systemintegration erleichtern: Gut dokumentiert und mit unterstützenden Tutorials!

Offen und anwenderfreundlich

ROS eignet sich bestens für Anwender ohne Expertenwissen in der Programmierung. Durch den modularen Ansatz können unterschiedliche ROS Pakete für eine Anwendung kombiniert werden. Das bietet Ihnen eine extrem hohe Flexibilität in der Gestaltung Ihrer Robotik Anwendung. Die Offenheit wird anhand des herstellerübergreifenden Open-Source-Frameworks gewährleistet.

 

 

ROS Hotline

Sie sind neugierig geworden? Dann kontaktieren Sie uns! Die Mitarbeiter unserer internationalen Hotline beraten Sie unter [email protected] gerne zu Ihren individuellen Anforderungen und ROS. Wir freuen uns auf Sie!

ROS Wiki und Download

ROS Logo

Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Pilz ROS Pakete finden Sie auf ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Um die Integration zu erleichtern, können unsere ROS Pakete direkt von ROS aus installiert werden. Zusätzlich sind alle Pakete als Source Code auf GitHub verfügbar.

Download PSENscan

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld