myPNOZ - Das modulare Sicherheitsrelais

Das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ wird individuell nach Ihren Anforderungen maßgeschneidert in Losgröße 1 gefertigt. Einfach in der Handhabung, flexibel einsetzbar und mit cleveren Features sorgt es für die zuverlässige Überwachung Ihrer Sicherheitsfunktionen.

Create your safety

  • Individuell
  • Maßgeschneidert
  • Einfach

myPNOZ Creator starten

Mehr zum myPNOZ Creator

Neue Module - neue Möglichkeiten!

Wir haben die Funktionen der modularen Sicherheitsschaltgeräte myPNOZ gezielt erweitert. Die zusätzlichen Features bieten deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten und noch mehr Flexibilität. Im Fokus steht dabei immer die individuelle Erstellung im bewährten Online-Tool myPNOZ Creator, sowie die einfache Inbetriebnahme und Bedienung von myPNOZ. Nachfolgend ein Überblick über die neuen Möglichkeiten:

Mehr sichere Eingänge in einem Modul

Das Eingangsmodul yi5 (PNOZ yi5 8DI variable) verfügt über acht sichere Eingänge, so dass für die gleiche Anzahl an Sicherheitsfunktionen weniger Module benötigt werden. Das spart Kosten und Platz im Schaltschrank. Damit sind nun Anwendungen mit bis zu 30 sicheren 2-kanaligen Eingangsfunktionen pro myPNOZ System möglich.

Gruppen-ODER bei sicheren Eingangsfunktionen

Mit dem Eingangsmodul yi6 (PNOZ yi6 4DI bypass) kann ein „Gruppen-ODER“ realisiert werden. Damit können mehrere verknüpfte sichere Eingangsfunktionen alternativ verwendet werden. Zum Beispiel wenn die Applikation erfordert, dass gruppierte sichere Eingangsfunktionen im Automatikbetrieb mit einer anderen sicheren Eingangsfunktion im manuellen Betrieb übersteuert werden können.

Überwachung und Steuerung von Türzuhaltungen

Mit dem Eingangsmodul yi7 (PNOZ yi7 lock) kann die sichere Zuhaltung von Türsystemen gesteuert und überwacht werden. Es ist optimal für die Schutztürüberwachung mit den Sicherheitszuhaltungen PSENmlock und PSENslock einsetzbar. Selbstverständlich kann das Modul auch alle anderen gängigen Zuhaltungen steuern und überwachen.

Überwachung von Öffner/Schließer- und Einkanal-Sensoren

Das Eingangsmodul yi8 (PNOZ yi8 4DI NO/NC) ist speziell für die Überwachung von Sensoren mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt konzipiert, wie z. B. die magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag. Es kann aber auch zur Überwachung von einkanaligen Sensoren mit Testpuls, wie den Sicherheitslichtschranken PSENopt 2S/4S, eingesetzt werden.

Kombination von zeitverzögerten und direkt schaltenden Ausgängen

Das Ausgangsmodul yo5 (PNOZ yo5 2NO 2NO t) verfügt über vier Ausgänge, von denen zwei ein- oder ausschaltverzögerte Ausgänge mit zwei direkt schaltenden Ausgängen kombiniert werden können.

Meldeausgänge zur einfachen Diagnose

Alle Eingangsmodule (yi) und alle Ein-/Ausgangsmodule (yio) verfügen ab sofort über einen Meldeausgang, um den Zustand der Eingangsfunktion an eine übergeordnete Steuerung weiterzugeben. Dieser Status kann zur Visualisierung der Eingangsfunktion und für weitere Standardfunktionen verwendet werden und ermöglicht eine schnellere Fehlersuche und Lokalisierung von ausgelösten Sicherheitsfunktionen.

In drei Schritten zu Ihrem modularen Sicherheitsrelais

myPNOZ You Create Icon

You create

Mit dem benutzerfreundlichen myPNOZ Creator erstellen Sie einfach Ihr individuelles myPNOZ. Sie wählen die benötigten Sicherheitsfunktionen und der myPNOZ Creator stellt die optimal passende Hardware zusammen. Mit der Simulations-Funktion überprüfen Sie Ihre Zusammenstellung. Passt alles, ist Ihr myPNOZ mit wenigen Klicks bestellt.

  • Individuell
myPNOZ We Build Icon

We build

Jedes myPNOZ wird gemäß Ihrer individuellen Konfiguration maßgeschneidert von uns in Losgröße 1 vormontiert. Zudem parametrieren wir es nach Ihren Vorgaben, z.B. hinsichtlich Startart oder Zeitverzögerung für Sie. Nach einem Systemtest wird Ihr modulares Relais an Sie versendet.

  • Maßgeschneidert
myPNOZ You Install Icon

You install

myPNOZ ist schnell und einfach zu installieren. Sie erhalten Ihr einsatzbereites myPNOZ ready for Plug-and-play’. Sie benötigen für die Inbetriebnahme keine Software. Und auch der Verkabelungsaufwand hat sich deutlich reduziert.

  • Einfach

Die Produktfeatures

Das modulare Sicherheitsrelais überzeugt durch maßgeschneiderte Sicherheit und die cleveren Produktfeatures. Es besteht aus einem Kopfmodul und maximal acht Erweiterungsmodulen und sorgt für die sichere Überwachung von 2 bis 30 sicheren Eingangsfunktionen wie z.B. Not-Halt, Schutztüre, Zuhaltung Sicherheitslichtgitter, Zweihand IIIA/C und Zustimmtaster.

  • Übergeordnete Sicherheitsfunktion und Spannungsversorgung über Kopfmodul
  • Zahlreiche Eingangsmodule, Ausgangsmodule und Ein-/Ausgangsmodule verfügbar
  • Überwachung von Maschinenteilen in unabhängigen Sicherheitszonen
  • Verbindung der Module über BUS-Stecker
  • Bis zu vier Sicherheitseingänge pro Eingangsmodul, wahlweise UND-/ODER-verknüpft
  • Ausgangsmodule mit Relais- oder Halbleiterausgängen mit/ohne Zeitverzögerung
  • Erweiterung und Austausch von Modulen im eingebauten Zustand
  • Diagnose per Meldeausgang und LED-Anzeige

Fünf Gründe für den Einsatz von myPNOZ

Kosten sparen Icon

Sie sparen Kosten
– pay what you need

Aus der Vielzahl der verfügbaren Module wählen Sie bzw. wählt der myPNOZ Creator nur die mit den Funktionen, die Sie wirklich benötigen. Ändern sich Ihre Anforderungen kann myPNOZ jederzeit verändert und erweitert werden – das bietet Ihnen maximale Flexibilität.

Zeit sparen Icon

Sie sparen Zeit
– schnelle und einfache Inbetriebnahme

Ihr myPNOZ erhalten Sie von uns vormontiert, eingestellt und getestet. Bereit für die „Plug-and-play“-Inbetriebnahme ohne zusätzliche Software und ohne aufwendiges Verdrahten.

Verfügbarkeit erhöhen Icon

Sie erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Anlage
– abschalten, wo es drauf ankommt

Mit myPNOZ können Sie Anlagenteile unabhängig voneinander in separaten Sicherheitszonen überwachen. Zudem ist es möglich wahlweise ODER-Verknüpfungen zwischen Eingangsfunktionen zu realisieren.

Fehlervermeidung Icon

Sie vermeiden Fehler
– null Programmierkenntnisse erforderlich

Im myPNOZ Creator definieren Sie die benötigten Sicherheitsfunktionen. Der myPNOZ Creator wählt automatisch die optimal passende Hardware und die entsprechende Reihenfolge der Module.

Platzsparend Icon

Sie sparen Platz
– weniger Module und schmale Baubreite

Jedes Eingangsmodul überwacht zwei sichere Eingangsfunktionen, wodurch Sie weniger Module benötigen. Zudem überzeugt myPNOZ durch schmale Baubreiten von 12,5 mm bzw. 17,5 mm.

Flyler myPNOZ

Darum sollten Sie jetzt in myPNOZ investieren!

Die modularen Sicherheitsrelais myPNOZ ermöglichen maßgeschneiderte Sicherheitslösungen:einfach, flexibel, kosteneffizient. Die wichtigsten Vorteile zum Produkt sowie dem innovativen Onlinetool myPNOZ Creator haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Flyer runterladen!

So setzen Sie das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ ein

Egal ob Sie eine kleine Applikation mit nur zwei sicheren Eingangsfunktionen absichern wollen oder größere Anwendungen mit bis zu 16 Eingangsfunktionen.
Das modulare Relais myPNOZ deckt ein breites Einsatzgebiet ab und ist an nahezu jeder automatisierten Anlage einsetzbar.

Durch die einfache Handhabung und den modularen Aufbau ist das modulare Relais jederzeit flexibel anpassbar und erweiterbar.
Erfahren Sie in unserem Anwendungsvideo mehr über die Features und Einsatzmöglichkeiten von myPNOZ.

Jetzt Ihr myPNOZ erstellen!

Weitere Informationen

Person am myPNOZ Creator

Mehr Informationen zum myPNOZ Creator

Erfahren Sie hier mehr zum myPNOZ Creator und dem innovativem Bestellprozess.

Mehr erfahren!

 

myPNOZ Erweiterungsmodule

Zu den myPNOZ Modulen

Erfahren Sie hier mehr über die Eigenschaften der Module des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.

Mehr Informationen!

Flyer myPNOZ

Flyer zu myPNOZ herunterladen!

In unserem Flyer haben wir alle Informationen zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ für Sie zusammengefasst.

Flyer herunterladen!

Unverbindlich Kontakt aufnehmen

Haben Sie noch Fragen zu myPNOZ?

Für Fragen Rund um das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ sind wir persönlich für Sie da.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld