Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6 mit Safe Motion

Sichere Bewegung, maximale Maschinenleistung!

Grafik Logo Safety in Motion

Mit der antriebsintegrierten Safe Motion erreichen unsere Servoverstärker PMC SC6 und SI6 mit allen gängigen Motor-Feedbacks Sicherheit bis Performance Level PL e. Sie erhalten damit eine flexible und skalierbare Sicherheitslösung durch individuelle Kombinationen aller Sicherheitsfunktionen, die Ihre Applikation benötigt. Anlagenstillstände werden reduziert und trotz unterschiedlicher Sicherheitsanforderungen der Teilmaschinen wird eine maximale Produktivität erreicht. Über FSoE (FailSafe over EtherCAT) wird die Safe Motion Lösung in das Sicherheitskonzept der Maschine integriert, zum Beispiel mit der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 als Schaltzentrale.

Mit Safe Motion im Antrieb sparen Sie somit Zeit, reduzieren Fehler und erhöhen die Sicherheit beim Einrichten!

Präzise, produktiv und flexibel

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem:

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem

Mit den kompakten Servoverstärkern PMC SI6 erhalten Sie eine skalierbare Multiachs-Lösung, die sich vor allem für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen eignet. Mit gerade mal 45 mm Breite sparen sie wertvollen Platz im Schaltschrank. Die Servoverstärker sind als Einzel- und Doppelachsregler verfügbar und werden über das Netzteil PMC PS6 versorgt, das in zwei verschiedenen Netzteilgrößen verfügbar ist. Durch die Möglichkeit des parallelen Betriebs mehrerer Netzteile, wird so eine Skalierbarkeit der Einspeisung erreicht. Beim Einsatz von Doppelachsmodulen ist eine asymmetrische Nennstrombelastung möglich. Sie erlaubt eine Reduzierung der Variantenvielfalt und damit der Lagerhaltung. Das Multiachssystem kann passend zu jeder Applikation skaliert und somit zu einem leistungsstarken Mehrachssystem mit geringer Baubreite verbunden werden.

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Bei den Servoverstärkern PMC SC6 handelt es sich um eine erweiterbare Stand-Alone Lösung die optimal in kompakten Anlagen und Maschinen mit zwei bis vier Achsen eingesetzt werden kann. Auch hier erhalten Sie mit einer Breite von gerade mal 45 mm eine platzsparende Lösung für Ihren Schaltschrank. Die Servoverstärker besitzen eine integrierte Leistungsversorgung und sind als Einzel- und Doppelachsregler sowohl für Asynchron- als auch Synchron-Servomotoren verfügbar. Mit der Möglichkeit der Zwischenkreiskopplung nutzen die Servoverstärker PMC SC6 die generatorisch entstandene Energie eines Antriebs für einen anderen Antrieb als motorische Energie und sind damit besonders energieeffizient.

Kompakte, flexibel kombinierbare Antriebsregler

Mit den Servoverstärkern PMC SC6 und PMC SI6 profitieren sie von flexibel kombinierbaren Antriebsregler in einer kompakten Bauweise. Für sechs Achsen im Schaltschrank benötigen Sie eine Gesamtbreite von nur 180 mm

Die schnelle Inbetriebnahme der PMC SI6 und PMC SC6 erfolgt über das elektronische Motortypenschlid, das alle mechanisch und elektronisch relevanten Motordaten digital zur Verfügung stellt – ganz einfach und sicher parametriert. 

Die Antriebsregler lassen sich über die Ethernet basierten Kommunikationsprotokolle EtherCAT und PROFINET anbinden.

Vorteile der antriebsintegrierten Safe Motion Funktionalität

  • hohe Anlagenverfügbarkeit dank kurzer Reaktionszeiten und Vermeidung von Stillständen 
  • Sicherheit bis PL e mit einem Geber (Standard-Feedback-System) für Safe Motion Funktionen nach EN 61800-5-2 
  • flexible Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme 
  • weniger Verdrahtungsaufwand durch FSoE-Anbindung
Produktbild Servoverstärkern PMC SC6 und PMC SI6

Merkmale der Safe Motion Funktionalität

  • offene Antriebslösung unabhängig von Motorarten und Feedback-Systemen 
  • Sichere Stopp-Funktionen nach EN 61800-5-2: STO, SS1, SS2 
  • Sichere Bewegungsfunktionen nach EN 61800-5-2 bis PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR mit flexibler Anpassung der Fehlerreaktion 
  • Höhere Produktivität dank sicherer Überwachungsfunktionen: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M mit flexibler Anpassung der Fehlerreaktion 
  • Sichere Ansteuerung von ruhestrombetätigten, mechanischen Bremsen 
  • Konfiguration der Sicherheitsfunktionen innerhalb der Antriebsregler-Konfiguration  
  • EtherCAT FSoE-Schnittstelle zur Integration in das Sicherheitskonzept der Maschine und der sicheren Querkommunikation zwischen den Antrieben  
Die Funktionsbilder von SOS, SLS, SSR, SDI im Quadrat angeordnet

Merkmale der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Merkmale der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6
  • Einzel- oder Doppelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom bis 50 A (PMC SI6) bzw. 19 A (PMC SC6) und 250% Überlastfähigkeit 
  • Kompakte Maße ab 45 x 343 x 265 (B x H x T in mm) 
  • Platz- und kostensparende Einkabellösung 
  • Integrierte EtherCAT- oder PROFINET Kommunikation 
  • Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e: STO, SS1 (Klemmen, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Integrierte Bremsenansteuerung 
  • Encoder-Schnittstellen: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, Inkremental TTL, Inkremental HTL, Puls/Richtung HTL, Resolver

Servoverstärker für Multiachsanwendungen

Mit den Servoverstärkern PMC SI6 und PMC SC6 erhalten Sie die optimale Lösung für Multiachsanwendungen in kompakten bis hin zu großen Maschinen und Anlagen. Mit der Safe Motion Funktionalität können sie dabei in Ihrer Anwendung die Geschwindigkeiten abhängig von der Betriebsart sicher überwachen, insbesondere beim Einrichten, manuellen Prozeseingriffen und in vielfältigen anderen Einsatzszenarien.  

Gemeinsam mit unserem IndustrialPI als Automatisierungssteuerung, den Servomotoren PMC EZ und der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung  PNOZmulti 2 erhalten Sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Servoverstärker für Multiachsanwendungen

Vervollständigen Sie Ihre Lösung

Unser Produktspektrum: Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Die erweiterbare Stand-Alone Lösung für kompakte Anlagen und Maschinen mit zwei bis vier Achsen.

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem: präzise, produktiv und flexibel

Die skalierbare Multiachs-Lösung für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen.

Zubehör für die Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Passendes Zubehör für die Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld