Funktionale Sicherheit und Industrial Security für den Einsatz in der Wasserstoffindustrie

Wasserstoff (H2) gilt als die Energiequelle der Zukunft. Ihm kommt eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu. Pilz trägt zu diesem Übergang mit Fokus auf Wasserstoff-Sicherheit bei, indem wir die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft oder Photovoltaik sowie die sichere Verteilung an den Nutzer mit sicherheitsgerichteten Lösungen optimieren. Unsere Kernkompetenz im Bereich der funktionalen Sicherheit und Automatisierung sorgt für eine grüne und sichere Zukunft.

Wasserstoff H2 – Safe und Secure

Imagebild Wasserstoff H2

Wasserstoff ist ein hochentzündliches Gas. Für die sichere Produktion, Handhabung und Verwendung benötigen Sie Sicherheitssysteme, um die gefährlichen Situationen im Umgang mit Wasserstoff sicher zu vermeiden und zu beherrschen.

Pilz bietet verschiedene Lösungen für die Steuerung und Überwachung von Sicherheitsfunktionen. Wir unterstützten Sie dabei, Ihre Wasserstoff Sicherheit zu erhöhen – mit zertifizierten Komponenten, zuverlässiger Sensorik und umfassenden Services entlang des gesamten Lebenszyklus. 

Pilz unterstützt Sie bei Ihren Herausforderungen im Bereich der Wasserstoff-Sicherheit

Unsere Sicherheitssysteme für die Wasserstoff-Sicherheit:

  • Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 steuert und überwacht erforderliche Sicherheitsfunktionen in Ihren Wasserstoff-Applikation  
  • Automatisierungssystem PSS 4000 kommt bei großen Anlagen im Bereich der funktionalen Sicherheit in der Wasserstoffindustrie zum Einsatz - bei einer großen Anzahl von benötigten Ein- und Ausgängen
  • PNOZmulti 2 und PSS 4000 sind bis zu SIL 3 nach EN IEC 61511 zertifiziert und erfüllen die Anforderung nach EN IEC 61508

Unsere Sicherheitslösungen für die Industrial Security:

Mit der zunehmenden digitalen Vernetzung von Anlagen und Systemen in der Wasserstoffproduktion, der Speicherung und Wasserstoffanwendung in der Industrie müssen Sie das Thema Industrial Security unbedingt bedenken, um sensible Anlagendaten zu schützen. Auch hier bietet Pilz bewährte Lösungen für den Umgang mit Bedrohungen.

  • I.A.M . (Identification and Access Management) unterstützt Sie bei der Authentifizierung von Nutzern über die Betriebsartenwahl oder der Daten- und Netzwerksicherheit, bis zum Zugangsmanagement
  •  bietet Schutz des Steuerungsnetzwerkes vor Manipulationen durch unbefugte Zugriffe. Die Online-Verbindung erfolgt über eine VPN-Verbindung mit rollenbasierter Benutzerverwaltung (entwickelt in Anlehnung an die IEC 62443)

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • alle sicherheitsrelevanten Funktionen steuern und überwachen
  • Überwachung von Sicherheitsfunktionen wie Druck, Temperatur, Strom, Spannung sowie Leck-, Gas- und Flammendetektion
  • zertifizierte Hardware: PNOZmulti 2 und PSS 4000 bis zu SIL 3 nach EN IEC 61511 zertifiziert; erfüllen die Anforderung nach EN IEC 61508
  • intuitives Softwaretool: konfigurierbare Funktionsblöcke – keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • hohe Produktivität durch integrierte Diagnose und umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten

Mehr Informationen zu unseren Lösungen in der Wasserstoff-Industrie

Whitepaper "Funktionale Sicherheit und Industrial Security für die Wasserstoffindustrie"

In unserem Whitepaper haben wir für Sie die wesentlichen Anforderungen an die funktionale Sicherheit und Industrial Security für die Produktion, Handhabung und Verwendung von Wasserstoff zusammengefasst.

Der Lösungs-Flyer für Anwendungen in der Wasserstoff-Industrie

In diesem Flyer stellen wir Ihnen umfassende Lösungen für die Steuerung und Überwachung von Sicherheitsfunktionen in der Wasserstoffindustrie vor. 
 

Ergänzende Informationen

Im FAQ-Bereich zur Wasserstoff-Industrie finden Sie weiteren Fragen und Anworten zur funktionalen Sicherheit und Industrial Security. 

FAQs zu Hydrogen-Lösungen

Beratung für Ihre Anforderung in der Wasserstoff-Industrie

Lassen Sie sich beraten, welche Lösungen wir Ihnen für Ihre Anforderungen in der Wasserstoff-Industrie bieten können.

Jetzt Termin vereinbaren.

Unsere Lösungen für Ihre Anwendungen in der Wasserstoff-Industrie
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
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]