Servomotoren PMC EZ

Kompakt und leistungsstark

Servomotoren PMC EZ

Mit den Servomotoren PMC EZ können Sie zahlreiche Anwendungen realisieren. Sie überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und eignen sich damit optimal auch für platzkritische Anwendungen. Darüber hinaus profitieren Sie von einer hohen Dynamik sowie geringen Rastmomenten.

Die Servomotoren PMC EZ eignen sich für den Einsatz mit dem Mehrachssystem PMC SI6 und dem Kompaktsystem PMC SC6.

Gemeinsame Leistungs- und Encoderschnittstelle dank Einkabel-Lösung

Unsere Servomotoren PMC EZ sind auch als Variante mit nur einer gemeinsamen Leistungs- und Encoderschnittstelle verfügbar. Es handelt sich dabei um einen verdrehbaren Steckverbinder mit Schnellverschluss. Bei dieser Variante werden die Verbindungsleistungen zwischen Encoder und Antriebsregler im Leistungskabel des Motors mitgeführt.

Durch die Einsparung des Encoderkabels werden der Verdrahtungsaufwand sowie der Platzbedarf in der Schleppkette deutlich reduziert.

Servomotoren PMC EZ

Unschlagbare Vorteile der Servomotoren PMC EZ

Vorteile der Servomotoren PMC EZ
  • leistungsstark und robust für vielfältige Anwendungsbereiche
  • hohe Leistungsdichte aufgrund der sehr kompakten Bauform
  • extreme Laufruhe und hohe Prozessqualität aufgrund der geringen Rastmomente
  • maximale Takt-/ Maschinenleistung dank höchster Dynamik
  • beste Wärmeableitung generiert permanent hohe Leistung
  • hochauflösende Absolutwert-Gebersysteme für höchste Regelgüte und absolutes Positionieren
  • optimaler Einsatz an mitfahrenden Achsen und bei beengten Einbauverhältnissen
  • energiesparend durch hohen Wirkungsgrad

Merkmale der Servomotoren PMC EZ

  • Optisches oder induktives Messprinzip
  • Hohe Systemgenauigkeit mit bis zu 23 Bit Auflösung
  • Bis zu 4096 erfassbare Umdrehungen in Multiturn-Ausführung
  • Elektronisches Typenschild für schnelle und sichere Inbetriebnahme
  • Übertragung von Zusatzinformationen mit dem Positionswert (EnDat® 2.2)
  • Verdrehbare Steckverbinder mit Schnellverschluss
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit
Merkmale der Servomotoren PMC EZ

Unser Produktspektrum: Servomotoren PMC EZ

Servomotoren PMC EZ

Wählen Sie den passenden Servomotor PMC EZ für den Einsatz mit den Servoverstärkern PMC SI6 und PMC SC6.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld