Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Das Multi-Talent, passt in jedes System!

PNOZmulti Generation 2 - die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Weltweit im Einsatz - vertrauen auch Sie auf die Kleinsteuerungen PNOZmulti Generation 2 bei Ihrer Automatisierung. Als weltweiter Sicherheitsstandard für zahlreiche Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme passt die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 auch in Ihr System. Hohe Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen, komfortable Diagnose und einfache Visualisierung - mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 treffen Sie garantiert die richtige Entscheidung.

Die modularen Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 passen sich flexibel Ihren Anforderungen an und passen auch in den kleinsten Schaltschrank. Auf minimalen 22, 5 bzw. 45 mm Baubreite erhalten Sie maximale Funktionalität zur Überwachung einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 EN / IEC 62061.

Konfigurationssoftware PNOZmulti Configurator – eine für alles!

Produzieren Sie schon oder verdrahten Sie noch? Mit dem grafikbasierten Softwaretool PNOZmulti Configurator erstellen Sie Ihre Sicherheitsschaltung mit der Maus. Sie profitieren von kurzen Projektierungszeiten – von der Planung, über die Inbetriebnahme bis zur Wartung benötigen Sie nur unser lizenzkostenfreies Softwaretool.

Das Erfolgssystem PNOZmulti 2 - Ihre Vorteile

  • kosteneffektiv und nachhaltig: weltweiter Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme
  • sicherer Betrieb durch zertifizierte Hard- und Software
  • von der Planung bis zur Wartung nur ein System: jederzeit Erweiterungen oder geänderte Funktionen möglich
  • flexible Anpassungen in der Konfiguration: ideal für Serienmaschinenbau
  • minimale Maschinen-Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfache und durchgängige Diagnose
  • Rationalisierungspotenzial, da Sicherheitskomponenten Automatisierungsaufgaben abdecken

Ein eingespieltes Team - Merkmale der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Merkmale Kleinsteuerungen PNOZmulti 2
  • Modulares System aus Basisgerät und Erweiterungsmodulen
  • Softwaretool PNOZmulti Configurator: ein Tool für die Konfiguration von Hardware und Software
  • komfortable Diagnose und webbasierte Visualisierung
  • Anschluss an gängige Feldbussysteme und Kommunikationsschnittstellen
  • maximale Sicherheit: je nach Beschaltung Sicherheitskategorien bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN IEC 62061
  • sichere Komplettlösungen in Verbindung mit Sicherheitssensoren, dezentraler Peripherie, Bedienen und Beobachten

Die optimale Aufstellung - sicher zum Ziel mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 leiten im Fehlerfall und bei Verletzung von Schutzbereichen eine sichere und zuverlässige Reaktion ein. PNOZmulti 2 sorgt für ein gesteuertes und damit sicheres Stillsetzen einer Bewegung. Die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sorgt in vielen Branchen für die Sicherheit von Menschen und Maschinen:

  • Werkzeugmaschinen: z. B. Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen
  • Verformungstechnik: mechanische Pressen, Klein- und Stanzpressen
  • Roboterzellen: Bearbeitungs-, Schweiß- und Lackierroboter
  • Verpackungsmaschinen: z. B. Getränkeabfüll- und Palettiermaschinen
  • Kunststoffbearbeitungsmaschinen: z. B. Blasformmaschinen
  • Lasermaschinen: z. B. Laserschweiß- und Laserstanzmaschinen
  • Druck- und Papierindustrie: z. B. Druck-, Kuvertier- und Papiermaschinen
  • Windkraftanlagen
  • Vergnügungsparks
  • Seilbahntechnik
  • In sonstigen Anwendungen wie in der Automobilindustrie, pharmazeutischen Industrie, Verfahrens- und Prozesstechnik und in vielen anderen Branchen

Unser Produktspektrum: Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld