Relais setzt Sicherheitsstandard

Im Rahmen der durchgeführten elektro- und steuerungstechnischen Modernisierung des gesamten Maschinenportfolios bei Advanced Engineering Industrie Automation stieg das Unternehmen automatisierungsseitig auf PC-basierte Steuerungstechnik um. Da die Arbeitsräume jedoch eingehaust sind, entschied sich Advanced Engineering bei der ebenfalls neu aufgesetzten Sicherheitstechnik bewusst gegen eine integrierte Safety-Lösung. Auch für den „Peel Master“: Hier wie bei allen anderen Maschinen des Österreichers entpuppte sich das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ – in Kombination mit sicherer Sensorik PSEN– als ideale Lösung für das inzwischen erfolgreich umgesetzte Sicherheitskonzept. 

myPNOZ als Herzstück der Sicherheit

myPNOZ bietet Advanced Engineering genau die Modularität, die gesucht war: Mit den zur Verfügung stehenden Erweiterungsmodulen können alle Anwendungen – Not-Aus, Schutztürschalter ohne/mit Zuhaltung und Lichtgitter – an den Maschinen abgedeckt werden. Neben dem myPNOZ setzt Advanced Engineering sichere Sensorik PSEN ein, u.a. die Sicherheitsschalter PSENmag und PSENcode, die Schutztürsysteme PSENslock oder die Sicherheitslichtgitter PSENopt. Dieser neue Sicherheitsstandard gewährleistet einen zuverlässigen Ablauf für alle ausgelieferten Maschinen – auch für die in seiner Art einzigartige Folienabziehmaschine „Peel Master“. Bei korrekter Einstellung der Maschine ist eine verschwindend kleine Fehlerquote von weit unter 1 Prozent garantiert! Der hoch präzise und bis ins kleinste Detail ausgeklügelte, vor allem aber sehr zuverlässige Ablauf des „Peelers“ ist durch das Pilz-Sicherheitspaket gewährleistet.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Kostenoptimierte Lösung: Mit nur einem Sicherheitsrelais kann der benötigte Funktionsumfang abgedeckt werden
  • Maximale Flexibilität: Die Erweiterungsmodule des myPNOZ ermöglichen die Umsetzung aller Anwendungen
  • myPNOZ im Verbund mit sicherer Sensorik PSEN etabliert individuell zugeschnittenen Sicherheitsstandard für alle Maschinen

Kunden-Statement

Die Einfachheit war das wesentliche Argument für uns: Das myPNOZ bietet genau jene Modularität, die wir brauchen – wir können mit einem Relais und den zur Verfügung stehenden Erweiterungsmodulen alle unsere Anwendungen abdecken. Ud so einen auf unsere Anforderungen ideal zugeschnittenen Sicherheitsstandard schaffen.

Manuel Bernhofer, Leiter der Automatisierungsentwicklung bei Advanced Engineering

Über Advanced Engineering Industrie Automation

Am Halleiner Standort des österreichischen Unternehmens Advanced Engineering Industrie Automation sind knapp 25 Mitarbeiter beschäftigt: Von der mechatronischen Entwicklung und Konstruktion über die Automatisierungstechnik mit Softwareprogrammierung für Steuerung, Visualisierung, Scada und ERP (Enterprise Resource Planning)-Anbindung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme sind alle Kernkompetenzen im eigenen Haus. Das Maschinenportfolio umfasst neben Varianten des Peelers Einrichtungen zum automatischen Be- und Entladen und zum Handling der PCB-Produkte über Roboterarme, Buffersysteme sowie Line-Controller zur Automatisierung ganzer Produktionslinien.

Unsere Produkte in der Anwendung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld