Verriegelungsschalter PSENbolt

Die kombinierbare Lösung zur sicheren Schutztürüberwachung

Der Verriegelungsschalter PSENbolt von Pilz

Der Verriegelungsschalter PSENbolt besteht aus einem mechanischem Riegel, Türgriff und unterschiedlich kombinierbaren Sicherheitsschaltern, die auf verschiedenen Wirkprinzipien basieren. Damit sind teure Eigenkonstruktionen hinfällig. Der Sicherheitsriegel erfüllt höchste Anforderungen an den Umgehungs- und Manipulationsschutz.

Je nach verwendetem Sensor ist mit PSENbolt die sichere Schutztürüberwachung gewährleistet – bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061. Sicherheits-Verriegelungsschalter PSENbolt können in zahlreichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Zusammen mit dem Sicherheitsrelais PNOZsigma oder den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, bieten sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Neu: Verriegelungsschalter PSENbolt mit mechanischem Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung

Frontalansicht des Verriegelungsschalter PSENbolt

Ab sofort stehen in Kombination mit dem sicheren, mechanischen Schutztürsystem PSENmech (PSEN me5) neue PSENbolt Schalter zur Verfügung. Dank integrierter Zuhaltung ermöglichen sie eine wirtschaftliche Schutztürlösung für den Personen- und Prozessschutz.

Sie können zwischen Standardvarianten und Varianten mit Schlüssel wählen. Letztere ermöglichen die Arretierung des Riegels in einer bestimmten Position und verhindern damit den ungewollten Wiederanlauf der Maschine zum Beispiel während der Wartung.

Weitere Informationen zum mechanischen Schutztürsystem PSENmech

Verriegelungsschalter PSENbolt – Ihre Vorteile

  • Reduzierung von Entwicklungs- und Montageaufwand
  • kostenoptimierte Lösung aus Sicherheitsschalter, Türgriff und Riegel
  • einfache Kombination von bis zu zwei Schaltern
  • Langlebigkeit durch mechanischen Schutz und robustes Material
  • Arretierbolzen schützt vor unbeabsichtigtem Schließen des Riegels

Merkmale des Sicherheitsriegels

Die Bestandteile des Verriegelungsschalters
  • Komplettlösung aus mechanischem Riegel, Türgriff und Sicherheitsschaltern
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 mit einem codierten Sicherheitsschalter z.B. PSENcode
  • Türanschlag: rechts oder links
  • Fluchtentriegelung als Zubehör erhältlich
  • Varianten für die Verriegelung mit und ohne Schlüssel
  • Möglichkeit zum Anbringen von Vorhängeschlössern, um das Schließen der Türe mechanisch zu verhindern
  • Schutzart: IP67

Sichere Schutztürüberwachung mit dem Verriegelungsschalter PSENbolt

Der Sicherheits-Verriegelungsschalter PSENbolt eignet sich optimal für schwer zu justierende Schutztüren und Schutztüren, die starker Vibration ausgesetzt sind. Zudem ist der Sicherheitsriegel für Bereiche ideal, in denen Schutztüren oft geöffnet und wieder geschlossen werden. Je nach Wirkprinzip der jeweiligen Sensorik lassen sich unterschiedliche Schutztürapplikationen mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt absichern:

Mechanischer Sicherheitsschalter PSENmech (PSEN me1): Die erhöhte Auszugskraft des PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schutztür dank Prozesszuhaltung.

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag 1.4: PSENmag bietet eine kostenoptimierte Lösung bei geringen Anforderungen an den Manipulations- und Umgehungsschutz.

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode: Höchster Manipulationsschutz auf kleinstem Raum durch die Übermittlung eines eindeutigen Codes von Betätiger zu Schalter ist Ihnen garantiert (Schlüssel-Schloss-Prinzip).

Kombination aus mechanischem Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me5) und codiertem Sicherheitsschalter PSENcode: PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen dank Prozesszuhaltung. Der Schalter PSENcode bietet höchsten Manipulationsschutz bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061.

Grafische Darstellung einer Schutztür, die durch den Verriegelungsschalter PSENbolt verriegelt ist.

Brancheneinsatz des Verriegelungsschalter

Unser Produktspektrum: Sicherheitsriegel PSENbolt

Sicherheitsriegel PSENbolt

Kombinationen sind mit dem magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag, dem codierten Sicherheitsschalter PSENcode, dem mechanischen Sicherheitsschalter PSENmech und dem sicheren Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung möglich. Probieren Sie es aus!
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld