Mit dem PSENmlock Türgriffmodul mit integrierter Fluchtentriegelung vervollständigen Sie ihr modulares Schutztürsystem!
22.06.2021
TÜR AUF für das neue Türgriffmodul mit integrierter Fluchtentriegelung
Die Vorteile auf einen Blick:
Funktionale Assets
- Integrierte Türentriegelung
- Vorrichtung für LockOut TagOut integriert (mit Sperreinsatz für bis zu 5 Schlössern), dadurch kein versehentliches Öffnen der Tür möglich
- Manipulationssicher durch Montage innerhalb des Schutzraumes (gem. Norm EN ISO 14119, Schutz vor Manipulation)
- Erleichterung in der E-Plan Zeichnung durch Einsatz des immer gleichen Schalters
Praktische Assets
- LEDs an drei Seiten des Gehäuses bieten gut sichtbare Diagnose im eingebauten Zustand
- mechanische Robustheit bietet lange Lebensdauer
Design-Assets
- passend für alle 40-mm-Profilkonstruktionen ohne Überstand
- robuste, schwere und formschöne Türgriffschnalle
- eignet sich sowohl für rechts als auch linksanschlagende Türen
- auch für Schwenk- und Schiebetüren geeignet
Mit der Entwicklung des neune PSENmlock Türgriffmoduls und der Weiterentwicklung der Taster Unit PITgatebox mit intergriertem Zugangsberechtigungssystem hat sich das modulare Schutztürsystem von Pilz nun zu einer kompletten Schutztürlösung inklusive Zugangskontrolle entwickelt.
David Machanek, Geschäftsführer von Pilz Österreich, über die Neuheit im Sensorikbereich:
"In Verbindung mit Steuerungstechnik von Pilz erhalten Sie mit dem modularen Schutztürsystem PSENmlock eine Komplettlösung für die sichere Überwachung und Ansteuerung ihrer Maschine."
Details dazu im Video
Noch Fragen zur Komplettlösung von Pilz? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Gerne bespricht ihr Regional Sales Manager die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten an Ihrer Maschine oder Anlage!
Details zum PSENmlock Türgriffmodul mit integriertem Betätiger und Fluchtentriegelung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]