Absicherung von trennenden Schutzeinrichtungen

In der Industrie sind beweglich trennende Schutzeinrichtungen wie Schwenk- und Schiebetüren, Klappen oder Hauben unverzichtbar. Die Absicherung der Schutzeinrichtungen wird in der EN ISO 14119 geregelt. Für die verschiedenen Anwendungen und Einbausituationen sind vielseitige und flexible Lösungen erforderlich.

Modulares Schutztürsystem, optimal abgestimmt auf Ihre Applikation

Um ein sicheres Arbeiten und gleichzeitig einen optimalen Produktionsfluss für die jeweilige Applikation zu gewährleisten, ist es entscheidend die Absicherung ganzheitlich zu betrachten. Denn neben der Sicherheitszuhaltung sind auch passende Türgriffe, Fluchtentriegelung, Zutrittsmanagement sowie Diagnose und Ansteuerung für die Umsetzung wichtig. 

Unser modulares Schutztürsystem bietet Ihnen dafür zahlreiche Komponenten, die Sie ganz nach Ihren Anforderungen individuell miteinander kombinieren können. Denn jede Maschine, jede Schutzeinrichtung ist anders. Finden Sie hier die passende Lösung für Ihre Schutzeinrichtung!

Produktbild modulares Schutztürsystem

Die Komponenten für Ihre individuelle Schutztürlösung

Wählen Sie die für Ihre Anforderungen passenden Produkte aus und stellen Sie Ihre Lösung zusammen:

Sicherheitszuhaltungen und Türgriffe

Breites Portfolio an Sicherheitszuhaltungen für den Prozess- und Personenschutz mit passendem Zubehör und Türgriffen

Bedieneinheiten und Zugangsmanagement

Die passende Bedieneinheit, wahlweise mit oder ohne Zugangsberechtigung

Diagnose, Auswertegerät und Ansteuerung 

Umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen sowie eine Auswahl an Sicherheitssteuerungen

Individuelle Schutztürlösungen für jede Anwendung

Schutztürlösung für den Prozessschutz 

Für die Absicherung der nicht begehbaren Schutztüren kommt die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 in Kombination mit dem Bediensystem PITgatebox zum Einsatz. Die Sensoren sind sicher in Reihe geschalten und ermöglichen PL e, Kat. 4. Die Ansteuerung erfolgt direkt über die konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2.

Schutztürlösung für den Personenschutz

Für begehbare Schutztüren ermöglicht die Sicherheitszuhaltung PSENmlock eine sichere Zuhaltung. Mit einer Zuhaltekraft von bis zu 7500 N wird das unbeabsichtigte Öffnen verhindert. Dank optionaler Fluchtentriegelung kann PSENmlock auch bei schlecht einsehbaren Bereichen eingesetzt werden.

Schutztürlösung für platzkritische Anwendungen

Bei begehbaren Schutztüren, bei denen nur wenig Platz vorhanden ist, ermöglicht die kompakte Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini die sichere Zuhaltung. Die Bedienung erfolgt über die Taster-Unit PITgatebox. Mit dem dezentralen E/A-Modul PDP 67, werden die Sicherheitszuhaltungen direkt im Feld angebunden, was die Verkabelung deutlich vereinfacht.

Erfahren Sie mehr zum Einsatz der Schutztürlösungen

Entdecken Sie unser Whitepaper zu Sicherheitszuhaltungen!

Erhalten Sie wertvolle Einblicke, wie Sicherheitszuhaltungen das Risiko an Maschinen und Anlagen minimieren. Entdecken Sie auf Basis der EN ISO 14119:2013 die Möglichkeiten für unterschiedliche Einsatzgebiete. Laden Sie unser Whitepaper herunter und sichern Sie sich wertvolle Informationen!

Jetzt herunterladen!
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]