Aufzüge gehören nach wie vor zu den sichersten Transportmitteln. Bislang werden ihre sicherheitsgerichteten Funktionen überwiegend durch mechanisch-elektrische Bauteile realisiert. So finden sich in den meisten Aufzügen zusätzlich zu Stockwerks-, End- und Inspektionsschaltern eine separate Schachtkopierung und ein Geschwindigkeitsbegrenzer. Elektronische Bauteile sind bislang nur vereinzelt mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet.
Programmierbare elektronische Systeme, wie die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2, sind sogenannte PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts) bündeln diese Funktionen und ersetzen so alterungsanfällige und wartungsintensive mechanische Bauteile.
Sicherheitsbauteile für Aufzüge und Lastenaufzüge dürfen in Europa nur verkauft werden, wenn diese vorher durch eine unabhängige, notifizierte Prüfstelle zertifiziert worden sind. Dies regelt die Europäische Union in der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU.
07.02.2024
Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 – sorglos hoch und runter!
Zu sehen sind: Mark Dietz vom TÜV-Süd; Jürgen Kitzing, Andreas Volland und Stephan Rauch von Pilz, Carina Rebernak vom TÜV-Süd
Baumusterprüfbescheinigung für den Einsatz in Liften, Aufzügen, Rolltreppen verliehen
Die Basisgeräte der Produktfamilie PNOZmulti 2 und dazu gehörige Erweiterungsmodule wurden durch den TÜV SÜD nach der Richtlinie 2014/33/EU als Programmierbares elektronisches System, sogenannte PESSRAL zertifiziert. Die Zertifizierungs-Urkunde wurde Pilz durch den TÜV-Süd auf der internationalen Weltleitmesse Interlift in Augsburg im Oktober 2023 überreicht.
Prüfungsgrundlagen waren diese Normen:
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
Sehr große Palette an Anwendungen möglich
So kommen Anwender und Hersteller mit den sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sicher ans Ziel – ob hoch hinaus auf den Gipfel oder tief unter die Erde – das Multi-Talent PNOZmulti ist überall dabei:
- Lastenaufzüge
- Personenaufzüge
- Homelifte
- Hebebühnen
- Fahrzeug-/Autoaufzüge
- Bühnenlifte
- Schiffshebewerke
- Wohnaufzüge
- Patientenaufzüge
- Behinderten-Aufzüge
- Speisenaufzüge
- Kleingüteraufzüge
- Fahr- und Rolltreppen
- Rollsteige
- Fahrbänder
- Transportbänder
Weitere Informationen
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]