Im Palettierbereich der NÖM AG sorgten relaisbasierte Muting-Controller dafür, dass Sicherheitseinrichtungen an 30 Zu- und Ausfahrten während des Warendurchlaufs stumm geschaltet werden. Deren Abkündigung stellte die Molkerei vor besondere Herausforderungen: Ersatz wurde nicht angeboten, gesucht wurde eine innovative Lösung, welche die Funktionalität der bisherigen Auswerterelais sowie das Zusammenspiel mit den Lichtgittern imitieren kann, ohne in die übergeordnete Steuerung einzugreifen. Externe Kompetenz war gefragt, um bei der Planung zu unterstützen und um den Prozess bis zur sicherheitstechnischen Abnahme zu begleiten. Heute sorgt die flexible sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 durch reibungsloses Muting für das sichere Ein- und Ausschleusen von Waren.
Kefir und Kakao nonstop!
Gelungenes Retrofit einer Molkerei-Palettieranlage
Bestehende Funktionalitäten eins zu eins nachgebildet
Das Frischelager von NÖM ist 24/7 in Betrieb, ungeplante Anlagenstillstände sind ein No-Go. Zwei Palettieranlagen wurden daher praktisch im laufenden Betrieb umgerüstet: die alten Muting-Controller demontiert, die Lichtgitter ersetzt. Die Herausforderung: die übergeordnete Steuerung war in das Muting eingebunden. Heute bildet PNOZmulti 2 die Funktionalität der bisherigen Relais nach, genauer: mit sämtlichen zweikanalig betriebenen Sicherheitsvorrichtungen: Kündigt die Anlagensteuerung eine Palette an, übernimmt PNOZmulti 2 die Aufgabe des bisherigen Relais: sie schaltet zwei Kontrollausgänge stumm, lässt sich diese Aktion von der übergeordneten Standardsteuerung bestätigen und gibt den Warentransport frei. Für Mehrfachstationen ist zusätzlich das Automatisierungssystem PSS 4000 zuständig. Auch dessen Einbau übernahm Pilz an nur einem Wochenende.
Die Vorteile auf einen Blick
- 1:1 leistungsstarker Ersatz für veraltete Muting-Technik: Kein Eingriff in die Steuerungsebene der bestehenden Applikation
- Zukunftsfähige, über Softwaretool konfigurierbare Muting-Lösung mit PNOZmulti 2, die offen für alle Sicherheitsvorrichtungen ist
- Effiziente Umrüstung praktisch ohne Stillstand
Kunden-Statement
„Das Problem war, dass sich die bestehende Applikation nicht so einfach nachbilden ließ, weil die übergeordnete Steuerung in das Muting eingebunden ist. Für uns war Pilz daher Retter in der Not: Von der Planung über den Einbau der neuen Komponenten bis zur sicherheitstechnischen Abnahme hat alles in kürzester Zeit perfekt geklappt.“
Über NÖM AG
Die NÖM AG ist eines der führenden Unternehmen in der österreichischen Milchwirtschaft mit Sitz in Baden bei Wien. Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung in der Milchverarbeitung produziert die NÖM eine breite Palette an Milchprodukten, darunter Milch, Joghurt, Butter, Topfen, Drinks und vieles mehr. Das Unternehmen verarbeitet jährlich mehrere Hundert Millionen Kilogramm Milch von über 2.300 Bauern aus der Region und beschäftigt über 700 Mitarbeiter in Österreich. In der Produktion setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]