Die zweite Generation der Sicherheitslichtgitter, PSENopt II, dienen dem sicheren Eingriff in den Produktionsprozess und erfüllen je nach Anforderung Finger-, Hand- und Körperschutz. Die ersten Typ 3 Sicherheitslichtgitter sind speziell für Anwendungen bis PL d nach EN/IEC 61496-1/-2 ausgelegt. Darüber hinaus sind Typ 4 Lichtgitter für Anwendungen bis PL e gemäß EN/IEC 61496-1/-2 verfügbar.
Dank ihrer hohen Robustheit bieten die PSENopt II-Sensoren Schutz gegen Schock, Kollision und Vibration und sind daher für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet. Anhand der LEDs kann der Bediener die wesentlichen, für den Maschinenstopp verantwortlichen Ursachen und Systemdefekte auswerten. Stillstandszeiten werden so vermindert.
Die Sicherheitslichtgitter sind in den Längen von 150 mm bis 1800 mm verfügbar. In Kombination mit den sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 erhalten Sie eine sichere Komplettlösung aus einer Hand. Im graphischen Softwaretool PNOZmulti Configurator wählen Sie dazu den Lichtgitter-Baustein und konfigurieren so Ihre individuelle Sicherheitslichtgitter-Applikation mit wenigen Klicks.